Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Extruder RTD Probes, Compression Fitting and Bayonet Styles

CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD and BT-090-RTD

Extruder RTD Probes, Compression Fitting and Bayonet Styles | CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD and BT-090-RTD

Extruder RTD Probes, Compression Fitting and Bayonet Styles

170,29 BT-090-RTD-2 1/4-60-1

  • Ideal for Plastic Process Machinery and Applications Requiring Bayonet Locking Installation (BT Style) or Installations Using a Compression Fitting and SST Flex Hose Over the Cable (CF Style)
  • Sensors Contain Precision 100 Ohm Class A DIN Platinum Elements
  • All Models Incude 3/16" Diameter 304SS Sheaths and 60 Inches of Flex Armor
  • Temperature Range: -200 to 260ºC (Optional 480ºC Cable Available).
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

These RTD sensors are used extensively in plastic processing for measuring mold and equipment temperatures, and other applications where easy installation and removal are required. These sensors are installed using a spring loaded bayonet cap (BT Style) or compression fittings (CF Style). Mating adapters for the bayonet style mounting are also available (see BTA-1 through 6 depending on length needed)

Standard configurations are based on the most popular lengths with straight sheaths or with 90º bends. The included flex hose over the cable protects the wires from damage in rough environments. Standard terminations include spade lugs and Omega's OTP heavy duty connectors.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Compression Style
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CF-000-RTD-2-60-1
CF-000-RTD-2-60-1
164.94
Stock: 1 settimana
 
Straight compression style probe, 2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
CF-000-RTD-2-60-2
175.61
Stock: 6 settimane
 
Straight compression style probe, 2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
  
CF-000-RTD-4-60-1
174.21
Stock: 6 settimane
 
Straight compression style probe, 4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
CF-000-RTD-4-60-2
179.06
Stock: 1 settimana
 
Straight compression style probe, 4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
  
CF-090-RTD-2-60-1
175.81
Stock: 6 settimane
 
90° compression style probe, 2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
CF-090-RTD-2-60-2
180.68
Stock: 6 settimane
 
90° compression style probe, 2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
  
CF-090-RTD-4-60-1
175.81
Stock: 1 settimana
 
90° compression style probe, 4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
CF-090-RTD-4-60-2
180.68
Stock: 1 settimana
 
90° compression style probe, 4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
Bayonet Style
  
BT-000-RTD-2 1/4-60-1
183.95
Stock: 1 settimana
 
Straight bayonet style, 2 1/4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
BT-000-RTD-2 1/4-60-2
185.20
Stock: 6 settimane
 
Straight bayonet style, 2 1/4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
  
BT-000-RTD-3 1/2-60-1
183.95
Stock: 1 settimana
 
Straight bayonet style, 3 1/2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
BT-000-RTD-3 1/2-60-2
185.20
Stock: 6 settimane
 
Straight bayonet style, 3 1/2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
  
BT-090-RTD-2 1/4-60-1
170.29
Stock: 1 settimana
 
Bayonet style, 90° bend probe, 2 1/4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
BT-090-RTD-2 1/4-60-2
190.49
Stock: 6 settimane
 
Bayonet style, 90° bend probe, 2 1/4" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
  
BT-090-RTD-3 1/2-60-1
185.62
Stock: 1 settimana
 
Bayonet style, 90° bend probe, 3 1/2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a spade lug termination
  
BT-090-RTD-3 1/2-60-2
190.50
Stock: 6 settimane
 
Bayonet style, 90° bend probe, 3 1/2" long “A” dimension, 60" of flexible armor cable, and a OTP standard size connector termination
Bayonet Adaptors
  
BTA-1
10.11
Stock: In magazzino
 
Overall Length: 7/8 Inches Thread Size:1/8-27 NPT
  
BTA-2
10.11
Stock: In magazzino
 
Overall Length: 7/8 Inches Thread Size:3/8-24
  
BTA-3
12.24
Stock: 1 settimana
 
Overall Length: 1 3/8 Inches Thread Size:1/8-27 NPT
  
BTA-4
11.80
Stock: 1 settimana
 
Overall Length: 1 3/8 Inches Thread Size:3/8-24
  
BTA-5
12.84
Stock: 1 settimana
 
Overall Length: 2 1/2 Inches Thread Size:1/8-27 NPT
  
BTA-6
13.25
Stock: 1 settimana
 
Overall Length: 2 1/2 Inches Thread Size:3/8-24
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota:
* For other lengths of armored cable, change “60” in model number to length desired and add $3.50 per foot over 5 feet (60 inches).
Other lengths available. Price: $5 plus $1 per inch over 6"

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
Adaptors for insertion and pipe clamp use also available.
Esempio di Ordinazione: (1) CF-000-RTD-2-60-2 straight compression style probe, 2" long “A” dimension, 30" of flexible armor cable, and a 3-prong OTP standard size connector termination, €175.61  plus (1) CF-000-RTD-2-60-2 straight compression style probe, 2" long “A” dimension, 30" of flexible armor cable, and a 3-prong OTP standard size connector termination, €175.61, €175.61 + 175.61 = €351.22
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.