Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

CDTX90 - Discontinued

CDTX-90 Series

CDTX90
 | CDTX-90 Series

CDTX90

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Transmitters for Panel Mount
  
CDTX-90-3P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Conductivity/Resistivity Transmitter Panel Mount with Single Input/Dual Output
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP90UM
FP90UM
€75.03
Stock: 7 settimane
 
Universal Mounting Kit
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FP90-4X
FP90-4X
€69.06
Stock: 7 settimane
 
IP65/NEMA-4X Cover (Panel Mount)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FPM-5000-LTCK
FPM-5000-LTCK
€83.60
Stock: 9 settimane
 
Liquid-tight kit for rear cover
Required Cells with 3/4" NPT Threaded Fitting
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDCE-90-001
CDCE-90-001
€413.96
Stock: 1 settimana
 
Conductivity Cell 0.1 to 100 µS Constant 0.01
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDCE-90-01
CDCE-90-01
€413.96
Stock: 1 settimana
 
Conductivity Cell 3/4 " NPT 1 to 1000 µS Constant 0.1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDCE-90-1
CDCE-90-1
€413.96
Stock: 1 settimana
 
Conductivity Cell 3/4 " NPT 10 to 10,000 µS Constant 1.0
  
CDCE-90-10
€687.96
Stock: 15 settimane
 
Conductivity Cell 3/4 " NPT 100 to 200,000 µS Constant 10.0
Required Cells with 1 1/2" Hygienic Tri-clamp Fitting
  
CDCE-90S-001-S15
€960.62
Stock: 15 settimane
 
Conductivity Cell 0.1 to 100 µS Constant 0.01
  
CDCE-90S-1-S15
€874.41
Stock: 9 settimane
 
Conductivity Cell 10 to 10000 µS Constant 1
Required Cells with 2" Hygienic Tri-clamp Fitting
  
CDCE-90S-01-S20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Conductivity Cell 1 to 1000 µS Constant 0.1
  
CDCE-90S-1-S20
€1,028.00
Stock: 9 settimane
 
Conductivity Cell 10 to 10000 µS Constant 1
Required Cells with Titanium 1 1/2" Hygienic Fitting
  
CDCE-90S-001-T15
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Conductivity Cell 0.1 to 100 µS Constant 0.01
Conductivity Solutions
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-450
CDSA-450
€17.99
Stock: 3 settimane
 
450 µmho/cm conductivity solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1500
CDSA-1500
€17.99
Stock: 3 settimane
 
1500 µmho/cm conductivity solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-4500
CDSA-4500
€17.99
Stock: 3 settimane
 
4500 µmho/cm conductivity solution
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Field Mount Transmitters Require FP90UM Universal Mounting Kit. All panel mount transmitters include a mounting bracket and gasket for an IP65 (NEMA-4X) panel installation. Panel mount transmitters fit into a standard 1/4 DIN panel cutout. The Universal Mount Kit CDTX-90UM can be ordered separately and includes a conduit base, locking ring, and universal adapter for mounting the transmitter on a pipe, wall or other stationary surface.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.