Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratori palmari economici per pH, ORP, conduttività e TDS.

Serie CDH-5021

Tester di conducibilità, pH, ORP e TDS. Economici e facili da usare. | Serie CDH-5021

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Terster Economici per pH, ORP, Conducibilità o TDS
  • Facili da Usare
  • Elettrodo Lungo 80 mm
Strumentazione di conduttività - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I modelli CDH-5021, CDH-5022, PHH-5012, ORP-5041 e TDH-5031 sono facili da utilizzare. Queste unità sono dotate di un elettrodo telescopico in grado di estendersi fino a 80 mm (3,1"). Questi kit vengono forniti con custodia di trasporto, batteria, soluzione di calibrazione ed istruzioni complete.

CARATTERISTICHE

Modelli e Range
Modello N.
CDH-5021
CDH-5022
TDH-5031
PHH-5012
ORP-5041
Range
da 10 a 9990 μs/cm
da 0 a 999 μs/cm
da 10 a 9990 ppm
da 0 a 14.0 pH
±999 mV
Risoluzione
10 μs/cm
1 μs/cm
10ppm
0.02 pH
1mV
Precisione
±1% fondo scala
±1% fondo scala
±1% fondo scala
±0.01ph @ 25°C
±5% fondo scala
ATC
Sì (0-50°C)
Sì (0-50°C)
Sì (0-50°C)
Sì (0-50°C)
No
Alimentazione (Batteria)
9 V
9 V
9 V
3 x AA
9 V
Dimensioni
Misuratore: 158 x 40 x 34 mm; Custodia di Trasporto: 165 x 100 x 40 mm
Peso
120 g con batteria (medio)

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDH-5021
CDH-5021
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tester di conducibilità, gamma: 10-9990 µs / cm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDH-5022
CDH-5022
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tester di conducibilità, gamma: 0-999 µs / cm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TDH-5031
TDH-5031
75.51
Stock: 1 settimana
 
Tester di solidi totali disciolti, gamma: 10-9990 ppm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHH-5012
PHH-5012
77.79
Stock: 1 settimana
 
Tester di pH, gamma: 0-14,0 pH, precisione ± 0,02 pH @ 25C, compensazione di temperatura automatica : 0-50C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ORP-5041
ORP-5041
113.44
Stock: 1 settimana
 
Tester di ORP, gamma: ±999 mV; nessuno potenziometro di regolazione
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-85
PHA-85
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Confezione di 2 flaconcini di 10 capsule - 4 di 4,0 pH (rosso), 4 o 7.0 pH (verde), e 2 di 10,0 pH (blu). Periodo di validità 5 anni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone 4,00 pH, bottiglia di 475 ml, periodo di validità 1 anno
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone 7,00 pH, bottiglia di 475 ml, periodo di validità 1 anno
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone 10,00 pH, bottiglia di 475 ml, periodo di validità 1 anno
  
PH-BATT-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Battterie di 1,5 V di ricambio per PHH-5012 (Funziona con 3 batterie)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con custodia per trasporto, batteria, cacciavite, soluzione di calibrazione e manuale utente. Il modello ORP-5041 viene fornito con custodia per trasporto, batteria e manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.