Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Handheld Salinity Meter  - NOT CE Compliant

CDH45

Handheld Salinity Meter | CDH45

Handheld Salinity Meter

141,73 CDH45

  • Handheld Salinity Meter with Dual Display: Salinity and Temperature
  • Salinity Range: 0.1 to 10%
  • Automatic Temperature Compensation
  • Average Calculation, Interval Measuring, Gram Conversion
  • Highly Accurate NTC Temperature Sensor
  • Handheld, Lightweight Design
  • Auto Power-Off Function
Strumentazione di conduttività - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CDH45 is no longer CE Compliant so it cannot be sold to EU countries. Please see the Handheld Conductivity & Salinity meters for possible alternatives or contact our Sales department.

The CDH45 is designed for low-concentration salinity measurement. Applications include water monitoring, seawater-prepared food solutions, breeding ponds, aquariums, and holding tanks.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CDH45
141,73
Stock: 1 settimana
 
Salinity meter with integral probe (Not CE)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with electrode, soft carrying case and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.