Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Compression Fittings

BRLK and SSLK

Compression fittings for sensor probes - order online | BRLK and SSLK

Compression fittings for sensor probes - order online

25,05 SSLK-M30-18T

  • Ferrule design for a positive pressure seal
  • Heavy Duty Construction in Stainless Steel or Brass
  • Available For Metric and Imperial Protection Tube Diameters
  • BSPT, BSPP and NPT Threads Available
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Low cost OMEGAlok® compression fittings are available with BSP Parallel, BSP Tapered or NPT Tapered threads to meet most application needs.

Examples of popular sizes are shown in the "To Order" Box. Use the Part Number Builder below to select from all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Compression Glands With BSP Tapered Threads
  
SSLK-M15-18T
€35.13
Stock: 5 settimane
 
1.5 mm Tube OD ,1/8" BSPT, 316 SS Compression Fitting
  
SSLK-M30-18T
€25.05
Stock: 1 settimana
 
3 mm Tube OD ,1/8" BSPT, 316 SS Compression Fitting
  
SSLK-M30-14T
€35.11
Stock: 1 settimana
 
3 mm Tube OD ,1/4" BSPT, 316 SS Compression Fitting
  
SSLK-M60-14T
€35.11
Stock: 5 settimane
 
6 mm Tube OD ,1/4" BSPT, 316 SS Compression Fitting
  
SSLK-M60-12T
€43.39
Stock: 1 settimana
 
6 mm Tube OD ,1/2" BSPT, 316 SS Compression Fitting
  
SSLK-M60-38T
€43.39
Stock: In magazzino
 
6 mm Tube OD ,3/8" BSPT, 316 SS Compression Fitting
Compression Glands With BSP Parallel Threads
  
SSLK-M15-18P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.5 mm Tube OD ,G1/8" (BSPP), 316 SS Compression Fitting
  
SSLK-M30-18P
€24.15
Stock: 5 settimane
 
3 mm Tube OD ,G1/8" (BSPP), 316 SS Compression Fitting
  
SSLK-M30-14P
€33.85
Stock: 5 settimane
 
3 mm Tube OD ,G1/4" (BSPP), 316 SS Compression Fitting
  
SSLK-M60-14P
€41.84
Stock: 5 settimane
 
6 mm Tube OD ,G1/4" (BSPP), 316 SS Compression Fitting
  
SSLK-M60-12P
€43.39
Stock: 1 settimana
 
6 mm Tube OD ,G1/2" (BSPP), 316 SS Compression Fitting
  
SSLK-M60-38P
€43.39
Stock: 1 settimana
 
6 mm Tube OD ,G3/8" (BSPP), 316 SS Compression Fitting
Compression Glands With NPT Tapered Threads
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSLK-18-18
SSLK-18-18
25.05
Stock: In magazzino
 
1/8" Tube OD ,1/8" NPT, 316 SS Compression Fitting
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSLK-14-18
SSLK-14-18
22.89
Stock: 1 settimana
 
1/4" Tube OD ,1/8" NPT, 316 SS Compression Fitting
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSLK-14-14
SSLK-14-14
22.89
Stock: In magazzino
 
1/4" Tube OD ,1/4" NPT, 316 SS Compression Fitting
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: For complete specs and replacement ferrules please view PDF file, link below
Esempio di Ordinazione: (1) SSLK-M30-18T 316 SS Compression gland for 3 mm tube O.D. 1/8, €25.05

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Material Seleziona da:
SSLK per 316 Stainless Steel
BRLK per Brass

(2) Tube O.D. Seleziona da:
M15 per 1.5 mm
M20 per 2 mm
M30 per 3 mm
M45 per 4.5 mm
M60 per 6 mm
116 per 1/16 in
18 per 1/8 in
316 per 3/16 in
14 per 1/4 in
38 per 3/8 in
12 per 1/2 in

(3) Thread Type and Size Seleziona da:
18T per 1/8 in BSPT R1/8
14T per 1/4 in BSPT R1/4
12T per 1/2 in BSPT R1/2
18P per 1/8 in BSPP G1/8
14P per 1/4 in BSPP G1/4
12P per 1/2 in BSPP G1/2
116 per 1/16 in NPT
18 per 1/8 in NPT
14 per 1/4 in NPT
38 per 3/8 in NPT
12 per 1/2 in NPT
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.