Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

DialTempTM, Bi-Metal Stem Thermometers, 3" Heads

A and R Series

DialTempTM, Bi-Metal Stem Thermometers, 3

DialTempTM, Bi-Metal Stem Thermometers, 3" Heads

79,05 A-0-100F-6-1/2

  • All of Stainless Steel (except dial).
  • Hermetically sealed.
  • Model A has external pointer reset.
  • Rugged & Reliable
  • Easy to Read
  • Accurately Calibrated
Bulbo in vetro e termometri ™ DialTemp - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
R-50-300F-4-1/2
79,05
Stock: 6 settimane
 
Dial thermometer with 3 inch head, 4 inch stem length, 50 to 300°F range, 1/2 inch NPT thread
R-50-300F-9-1/2
79,57
Stock: 6 settimane
 
Dial thermometer with 3 inch head, 9 inch stem length, 50 to 300°F range, 1/2 inch NPT thread
R-0-100F-9-1/2
79,57
Stock: 6 settimane
 
Dial thermometer with 3 inch head, 9 inch stem length, 0 to 100°F range, 1/2 inch NPT thread
A-0-100C-18-1/2
103,61
Stock: 6 settimane
 
Dial thermometer with 18 inch stem length
A-0-100C-6-1/4
77,54
Stock: 6 settimane
 
Dial thermometer with 6 inch stem length
A-0-100F-6-1/2
79,05
Stock: 6 settimane
 
Dial thermometer with 6 inch stem length
A--40-160F-31/2-1/2
86,68
Stock: 6 settimane
 
Dial thermometer with 31/2 inch stem length
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) A Series Seleziona da:
A per A Series w/External reset
R per R Series

(2) Range/Length/Fitting Seleziona da:
-10-110C-21-1/2 per -10 to 110C
-40-160F-21/2-1/2 per -40-160F
-40-160F-4-1/2 per -40-160F
-40-160F/-40-70C-6-1/2 per -40-160F/-40-70C
-50-200C-9-1/2 per -50-200C
0-100C-12-1/2 per 0-100C
0-100C-21/2-1/2 per 0-100C
0-100C-24-1/2 per 0-100C 24inch
0-100C-3-1/2 per 0-100C 3inch
0-100C-36-1/2 per 0-100C 36inch
0-100C-4-1/2 per 0-100C 4inch
0-100C-4-1/4 per 0-100C 3inch ¼ NPT
0-100C-6-1/2 per 0-100C 6inch
0-100C-6-1/4 per 0-100C 3inch ¼ NPT
0-100C-6-3/4 per 0-100C 6inch 3/4inch NPT
0-100C-9-1/2 per 0-100C 9inch
0-100F-15-1/2 per 0-100F 15inch
0-100F-15-3/4 per 0-100F 15inch 3/4inch NPT
0-100F-24-1/2 per 0-100F 24inch
0-100F-4-1/2 per 0-100F 4inch
0-100F-4-1/4 per 0-100F 4inch 1/4inch NPT
0-100F-4-3/4 per 0-100F 4inch 3/4inch NPT
0-100F-6-1/2 per 0-100F 6inch
0-100F-9-1/2 per 0-100F 9inch
0-150C-4-1/2 per 0-150C 4inch
0-150C-6-1/2 per 0-150C 6inch
0-150C-9-1/2 per 0-150C 9inch
0-200C-21/2-1/2 per 0-200C 2 1/2inch
0-200C-21/2-3/4 per 0-200C 2 1/2inch 3/4inch NPT
0-200C-4-1/2 per 0-200C 4inch
0-200C-9-1/2 per 0-200C 9 inch
0-200C-9-1/4 per 0-200C 9 inch
0-200F-21/2-1/2 per 0-200F 2 1/2inch
0-200F-21/2-1/4 per 0-200F 2 1/2inch
0-200F-36-1/2 per 0-200F 36inch
0-200F-4-1/2 per 0-200F 4inch
0-200F-6-1/2 per 0-200F 6inch
0-200F-9-1/2 per 0-200F 9inch
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.