Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

DIN Rail Mounted Multi-Functional Digital Timer

AU-AMT Series

DIN Rail Mounted Multi-Functional Digital Timer | AU-AMT Series

DIN Rail Mounted Multi-Functional Digital Timer

95,90 AU-AMT8-D2

1 anno di garanzia CE
  • Multifunctional Timer (8 or 18 Functions)
  • Universal Voltage 24 to 265 Vac/Vdc
  • Wide Time Range: 0.1 Seconds to 999 Hours
  • 3 Digit LCD Display for Preset Time and Run Time
  • 17.5 mm (0.68") Width
  • Models include 2 NO or NO/NC Contacts
Relè e temporizzatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The AU-AMT Series of DIN rail mountable digital multi-timers includes four models featuring 8 or 18 timer functions to offer highest flexibility in controlling operations. The time range is adjustable from 0.1 second to 999 hours. An LCD display shows current run time information.

Specifications
Supply Voltage: 24 to 265 Vac/Vdc (50, 60Hz)
Power Consumption: 10 VA maximum
Timing Range: 0.1 second to 999 hours
Reset Time: 200 ms maximum
Repeat Accuracy: ±0.5%
Output Contact Rating: 8A @ 240 Vac/24 Vdc (resistive)
Electrical Life: 10,000 switching cycles
Mechanical Life: 2,000,000 switching cycles
Operating Temperature: -10 to 55°C (14 to 131°F)
Storage Temperature: -20 to 65°C (-4 to 149°F)
Weight: 85 g (0.14 lb)
Protection Enclosure: IP30
Protection Terminals: IP20
Torque: 0.40 Nm (3.5 lb/inch)
Terminal Wire Size: 0.3 to 2.5 mm² (22-14 AWG)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
AU-AMT8-S1
95,90
Stock: 1 settimana
 
Output contacts NO/NC, Number of timer functions 8
AU-AMT8-D2
95,90
Stock: 12 settimane
 
Output contacts 2 NO, Number of timer functions 8
AU-AMT12-S1
109,28
Stock: 1 settimana
 
Output contacts NO/NC, Number of timer functions 18
AU-AMT12-D2
106,99
Stock: 12 settimane
 
Output contacts 2 NO, Number of timer functions 18
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with instruction sheet.
Esempio di Ordinazione: (1) AU-AMT8-S1 DIN rail mountable 8 function digital timer, output contacts NO/NC, €95,90
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.