Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Disconnect and Fuse Screw Connection DIN Rail Mounting Terminal Blocks

ASK T-Block Series Terminal Blocks

600V Disconnect and Fuse Block DIN Rail Mounted Terminal Blocks, 600 V, 6mm to 10mm, 16 Amp - 10 AWG | ASK T-Block Series Terminal Blocks

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Allows For Circuit to Be "Opened" Without Removing the Wire
  • Enhanced Troubleshooting with LED Fuse Blown Indicators
  • Sized for 5 x 20 mm, 5 x 25 mm or 1¼ x ¼" Fuses
  • Screw Connection for Secure, Maintenance Free Connection
  • Self-Locking Zinc Plated Wire Clamps
  • Full Line of Accessories: End Plate, Cross Connectors and Marking Tags
Connessioni cavi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The ASK disconnect or fuse terminal blocks allow a circuit to be "opened" without disconnecting the wire from the screw connections. These terminal blocks have screw connections for reliable and secure connections. The ASK-2S or ASK-2LD fuse terminal blocks will hold 5 x 20 mm or 5 x 25 mm fuses. The ASK-4S or ASK-4LD fuse terminal blocks will hold a 1¼ x ¼" fuse. They're available for 24 Vdc or 110 Vac. The "LD" models come with an LED blown fuse indicator. The ASK-3A terminal blocks are useful for analog circuits such as 4 to 20 mA signals, the circuit can be opened the input or output currents can easily be read with a multimeter.

ELECTRICAL RATINGS ASK-3A ASK-2S ASK-2LD ASK-4S ASK-4LD
Voltage/Current 500V/24 A 500V/6.3 A 500V/6.3 A 750V/6.3 A 750V/6.3 A
UL 600V/16 A 300V/6.3 A 300V/6.3 A 600V/6.3 A 600V/6.3 A
Insulation Strip length 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
AWG 26-10 26-8 26-8 22-8 22-8
Installed Dimensions
Width 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm
Length 53.5 mm 60 mm 60 mm 74.4 mm 74.4 mm
Height 50.5 mm 45 mm 45 mm 51.5 mm 51.5 mm
End Plate-Partition ASK-3A-EP ASK-2-EP ASK-2-EP   
Cross-Connectors/2 OM-476239    
Cross-Connectors/3 OM-476233    
Cross-Connectors/4 OM-476234    
Cross-Connectors/10 OM-476235    
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Feed Through 5mm Disconnect Terminal Blocks
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ASK-3A-10PK
ASK-3A-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16 AMPS, Disconnect feed through terminal blocks, 10 per pack
8mm Fuse Terminal Blocks for 5x20mm & 5x25mm Fuses
  
ASK-2LD-DC-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
24 Vdc Fuse Terminals with LED Blown Fuse Indicator, 10 per pack
Marking Tags 50 Tags per Card
  
MKR-NO-PRINT
5.23
Stock: 1 settimana
 
Marking Tags without print
  
MKR-GROUND
5.43
Stock: 1 settimana
 
Marking Tags with Ground Symbol
  
MKR-1-10
5.62
Stock: 1 settimana
 
Marking Tags numbers 1 to 10
  
MKR-11-20
5.62
Stock: 1 settimana
 
Marking Tags numbers 11 to 20
  
MKR-1-50
5.73
Stock: 1 settimana
 
Marking Tags numbers 1 to 50
  
MKR-51-100
5.43
Stock: 1 settimana
 
Marking Tags numbers 51 to 100
  
MKR-101-150
5.43
Stock: 1 settimana
 
Marking Tags numbers 101 to 150
  
MKR-151-200
5.43
Stock: 1 settimana
 
Marking Tags numbers 151 to 200
  
MKR-201-250
5.43
Stock: 4 settimane
 
Marking Tags numbers 201 to 250
Accessories
  
T-BLK-EB-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN Rail end bracket, 10 per pack
  
DRTB-RAIL-3575
€10.23
Stock: 1 settimana
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 2 m long
  
DRTB-RAIL-3575-1
€5.72
Stock: 1 settimana
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 1 m long
  
DRTB-RAIL-3515
€18.20
Stock: 1 settimana
 
DIN rail 35 x 15 mm, 2 m long
  
DRTB-RAIL-3515-1
€8.42
Stock: 1 settimana
 
DIN rail 35 x 15 mm, 1 m long
  
DRTB-RAIL-SBKT-1-6PK
€12.40
Stock: 6 settimane
 
DIN rail mounting bracket, 1" long, 6 pack with screws
  
DRTB-RAIL-SBKT-45D-6PK
€12.62
Stock: 1 settimana
 
DIN rail 45° mounting bracket, 1" long, 6 pack with screws
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) ASK-3A-10PK Pack of 10 disconnect terminal blocks for 26-10 AWG rated for 16 A,, €47.32  
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.