Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Lightweight Oil Immersion Heater with Thermostat. 1" NPT Steel Fitting

ARTMO Series

Oil Immersion Heater | ARTMO Series

Oil Immersion Heater

609,31 ARTMO-500/120V

  • Built in Thermostat— Three Temperature Ranges Available
  • 0.25 to 0.50 kW
  • 120 and 240 V, 1 Phase
  • 8 mm Diameter Heavy Duty Steel Sheath
  • Lower Watt Density for Heating Light Weight Oils
  • Single Heating Element Design
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a Immersion Heater works in this link or general information about industrial heater elements.

Heating low viscosity oil — For better flow, improved characteristics, and maintenance of bulk oil at predetermined temperature levels. Also suitable for hydrocarbon based coolants and heat transfer oils where adequate flow conditions are maintained.

Features rugged construction — Sturdy heating steel screw plugs provide superior rigidity and strength. Heavy duty jumper straps and terminal posts assure permanent tightness of connection’s carrying capacity.

High conductivity elements — Filled with highest purity blends of magnesium oxide refractory (MgO) compacted to a rock hard density to ensure maximum thermal conductivity, maximum electrical resistance, and assure long element life.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
General Purpose Enclosure
ARTMO-250/120V
507.36
Stock: 5 settimane
 
Temp.Range (60-187°F), .250 kW, 20 W/in2, 120 V
ARTMO-375/120V
507.36
Stock: 5 settimane
 
Temp.Range (60-187°F), .375 kW, 20 W/in2, 120 V
ARTMO-500/120V
609.31
Stock: 5 settimane
 
Temp.Range (60-187°F), .500 kW, 20 W/in2, 120 V
ARTMO-500/240V
515.05
Stock: 6 settimane
 
Temp.Range (60-187°F), .500 kW, 20 W/in2, 240 V
E2 Moisture Resistant Enclosure
ARTMO-250E2TL/120V
891.69
Stock: 6 settimane
 
Temp.Range (0 to 127°F), .250 kW, 20 W/in2, 120 V
ARTMO-250E2/120V
891.69
Stock: 5 settimane
 
Temp.Range (60-187°F), .250 kW, 20 W/in2, 120 V
ARTMO-375E2TL/120V
922.44
Stock: 6 settimane
 
Temp.Range (0-127°F), .375 kW, 20 W/in2, 120 V
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: 1. Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA certified.

2. Heaters with Moisture Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.
Esempio di Ordinazione: (1) ARTMO-250E2/120V Temp.Range (60-187°F), .250 kW, 20 W/in2, 120 V, €891.69

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Killowatt Rating Seleziona da:
250 per .250 kW
375 per .375 kW
500 per .500 kW

(2) Temperature Range Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per (60-187°F)
TH per (60-240°F)
TL per (0--127°F)

(3) Voltage Rating Seleziona da:
120V per 120 Volts
240V per 240 Volts
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.