Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Medium Weight Oil Immersion Heater with Integral Thermostat. 2½" NPT Steel Fitting

ARMTO-3 Series

Medium Weight Oil Immersion Heater | ARMTO-3 Series

Medium Weight Oil Immersion Heater

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 3 to 9kW
  • Rugged 3 Element Steel Construction
  • Low Watt Density, 15 W/in2
  • Built-in Thermostat, Three Temperature Ranges Available
  • 240 and 480 V, 3 Phase
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a Immersion Heater works in this link or general information about industrial heater elements.

Please Note: The integral thermostat functions as a temperature control only. This is not a fail safe device. An approved pressure and/or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation. See the Temperature Section for our selection of control devices.

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warning.



kW W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim.B
in(cm)
T3 Temp.Range (200-550°F)
Model No.
T2 Temp. Range (60-250°F)
Model No.
T1 Temp.Range (0-100°F)
Model No.
Wt.
Ib(kg)
ARMTO-3 with E1 General Purpose Enclosure 1
315324 1/2 (62)ARMTO-303/*ARMTO-303T2/*ARMTO-303T1/*11 (5)
415332 3/8 (82)ARMTO-304/*ARMTO-304T2/*ARMTO-304T1/*12 (5)
515339 7/8 (101)ARMTO-305/240ARMTO-305T2/240ARMTO-305T1/24013 (6)
615347 3/8 (121)ARMTO-306/*ARMTO-306T2/*ARMTO-306T1/*14 (6)
7.515357(145)ARMTO-307/240ARMTO-307T2/240ARMTO-307T1/24015 (6)
915367 3/8 (171)ARMTO-309/240ARMTO-309T2/240ARMTO-309T1/24016 (7)
ARMTO-3 Series with Moisture Resistant Enclosure2
315324 1/2 (62)ARMTO-303E2/*ARMTO-303E2T2/*ARMTO-303E2T1/*16 (7)
415332 3/8 (82)ARMTO-304E2/*ARMTO-3046E2T2/*ARMTO-304E2T1/*17 (8)
515339 7/8 (101)ARMTO-305E2/240ARMTO-305E2T2/240ARMTO-305E2T1/24018 (8)
615347 3/8 (121)ARMTO-306E2/*ARMTO-306E2T2/*ARMTO-306E2T1/*19 (9)
7.515357(145)ARMTO-307E2/240ARMTO-307E2T2/240ARMTO-307E2T1/24020 (9)
915367 3/8 (171)ARMTO-309E2/240ARMTO-309E2T2/240ARMTO-309E2T1/24021(10)
/* Designate voltage, ie., insert 208 for 208 Vac, 240 for 240 Vac, or 480 for 480 Vac. Model numbers containing 240 V are only available in that voltage.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed with T1 or T2 Temps and CSA Certified with T1, T2 or T3 Temps.
2 Heaters with Moisture Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified with T1, T2 or T3 Temps.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
ARMTO-303/240V/3P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3 kW heater, 200-550°F with a general purpose terminal enclosure, 240 V, 3 phase power
ARMTO-304T1/240V/3P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 kW heater, 0-100°F with a general purpose terminal enclosure, 240 V, 3 phase power
ARMTO-304T2/480V/3P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 kW heater, 60-250°F with a general purpose terminal enclosure, 480 V, 3 phase power
ARMTO-305E2T1/240V/3P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 kW heater, 0-100°F with a moisture resistant enclosure, 240 V, 3 phase power
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Wattage Seleziona da:
03 per 3 kW
04 per 4 kW
05 per 5 kW
06 per 6 kW
07 per 7.5 kW
09 per 9 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per 200-550°F with a general purpose terminal enclosure
T1 per 0-100°F with a general purpose terminal enclosure
T2 per 60-250°F with a general purpose terminal enclosure
E2 per 200-550°F with a moisture resistant enclosure
E2T1 per 0-100°F with a moisture resistant enclosure
E2T2 per 60-250°F with a moisture resistant enclosure

(3) Voltage Seleziona da:
208V per 208 Vac
240V per 240 Vac
480V per 480 Vac
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.