Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

General Purpose Top-Mount Industrial Accelerometer

ACC310

General Purpose Accelerometer | ACC310

General Purpose Accelerometer

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 2-Pin MIL-Style Connector
  • Splashproof Design
  • Ground Isolated
  • Hermetic Seal
  • For Motors, Pumps, Gearboxes, and General Industrial Applications
Misurazione dinamica - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how an accelerometer works on this link.

SPECIFICATIONS
Sensitivity @ 100 Hz, ±10%: 100 mV/g
Frequency Range:
     ±5%  5Hz to 10kHz
±10%   4Hz to 12kHz
±3dB   2Hz to 20kHz
Turn-On Time: ≤0.5 s
Amplitude Range: ±75 g peak
Mounting Resonance: >40 kHz
Transverse Sensitivity: ≤5%
Amplitude Linearity: <1%
Noise (Typical):
     Broadband:
2.5 Hz to 20 kHz   350µg
Spectral:
10 Hz   30µg/µHz
100 Hz   8µg/µHz
1000 Hz   3µg/µHz
Output Impedance: 100 Ω
Grounding: Isolated
Bias Voltage: 10 to 14 Vdc
Power Requirement: 24 to 30 Vdc
Current Regulating Diode: 1 to 6 mA cc
Temperature Range: -40 to 121°C
Base Strain Sensitivity, Max: 0.001 g/microstrain
Shock Limit: 5000 g peak

Physical
Weight: 68 g
Case Material: 304L SS
Design: Piezoelectric-ring shear
Sealing: Welded-hermetic
Mounting: ¼-28 stud (not included)
Mounting Torque: 2.8 N-m (25 in-lb)
Mating Connector: Amphenol 97-3106A-10SL-4S
Recommended Mating Cable: ACC-CB7-10
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC310
ACC310
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
General purpose accelerometer with top exit connector
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB7-10
ACC-CB7-10
€470.88
Stock: 8 settimane
 
3.05 m (10') MIL/BNC twisted-pair shielded cable
  
ACC-CB7-10WP
€265.97
Stock: 10 settimane
 
3 metre waterproof twisted-pair screened cable
  
ACC-PS3A-230VAC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230 Vac powered constant current power supply
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB6
ACC-CB6
€31.80
Stock: 1 settimana
 
175 mm long BNCM/pigtail coaxial cable (to connect amplifier output to measuring instrument)
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) ACC-CB7-10 3 metre long cable to connect accelerometer to PSU, €470.88   plus (1) ACC-CB6 175 mm long cable to connect PSU output to measuring instrument, €31.80 , €470.88 + 31.80 = €502.68
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.