Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Industrial Accelerometer

ACC102

acceleration sensor | ACC102

acceleration sensor

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Ideal for Harsh Environments
  • Hermetically Sealed
  • Superior Low Noise Floor for High Resolution
  • Rugged Strain Relief on Integral Cable
  • Fast Turn-on Time (1 Sec)
  • High EMI Noise Rejection
  • 100 mV/g Output
Misurazione dinamica - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about an accelerometer.

The ACC102A accelerometer uses a shear mode design for high performance. It has a rugged stainless steel inner structure covered by a moulded polymer. This construction makes the ACC102A impervious to harsh environments, such as alkaline coolants, hot oil and water sprays, resulting in long, reliable service. Additional features include high shock protection (to protect from dropping or mishandling), cross wire protection (protects against mis-wiring), and up to 1000 volt static discharge protection.

The ACC102A has a high 100 mV/g output and measures across wide frequency and acceleration ranges. A low impedance cable allows for runs up to 300 metres. The ACC102A exhibits the low noise floor and high amplitude linearity you’d expect in more expensive units.

SPECIFICATIONS
Excitation: 2 mA @ 24 to 30 Vdc, constant current (18 V supply can be used but will limit amplitude range)
Rated Output: 100 mV/g nominal at 100 Hz
Frequency Range: 3 Hz to 5 kHz (up to ±5% rated output shift)
Amplitude Range: ±75 g peak with ACC-PS3A amplifier/power supply
Amplitude Linearity: 1% up to 65 g peak
Temperature Range: -40 to 82°C
Temperature Sensitivity Effect:
-54 to 38°C: ≤5% FS;
38 to 121°C: ≤8% FS
Thermal Shock: 1.2 g/°C
Transverse Sensitivity: 7% of axial max
Maximum g Without Damage: 5000 g peak
Maximum g Without Clipping: 75 g peak
Mounted Resonance Frequency: >23 kHz nominal
Output Impedance: 200 Ω nominal
Bias Voltage: 13 V nominal
Base Strain: 0.04 g/microstrain nominal
Noise Floor (Wideband): 0.0003 g (rms)
Weight: 50 g nominal (without cable)
Material:
   Inner Housing: 303 SS
   Outer Jacket: Non-conductive composite polymer
Dimensions: 2.16 H x 2.54 cm D
Connector: 3 metre integral coaxial cable to BNCM
Mounting: 10-32 removable stud
Mounting Torque Max: 22 cm-kg (20 in-lb)

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
  
ACC-PS3A-230VAC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Accelerometer constant current power supply. 230 Vac powered
  
ACC-CB4-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.8 metre long coaxial cable (BNCM/BNCM)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB4-15
ACC-CB4-15
€82.21
Stock: 1 settimana
 
4.5 metre long coaxial cable (BNCM/BNCM)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB5-2
ACC-CB5-2
€71.39
Stock: 8 settimane
 
60 cm long coaxial cable (BNCM/banana plug)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB6
ACC-CB6
€31.80
Stock: 1 settimana
 
175 mm long coaxial cable (BNCM/pigtail)
Tutti gli importi indicati in EUR
  
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.