Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Accelerometer Power Supplies. AC Powered Single Channel and Triaxial  - Not CE Certified

ACC-PS3A and ACC-PS4A

Accelerometer power supply | ACC-PS3A and ACC-PS4A

Accelerometer power supply

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Low Cost
  • High Performance
  • For Single Channel and Triaxial Accelerometers
Misurazione dinamica - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The ACC Series Power supplies do not meet the CE regulations. They cannot be supplied in Europe.

OMEGA’s ACC-PS3A is an AC-powered, single-channel, high-performance accelerometer power supply. This low-cost unit features low noise and a rugged aluminium housing with 4 easily accessible mounting holes on 121 x 44 mm centres.

The ACC-PS4A is an AC-powered, triaxial, high-performance power supply for use with the ACC301A 3-axis accelerometers. It outputs the signal from all 3 axis. Along with low noise, this mains powered supply features a rugged aluminium housing with 4 easily accessible mounting holes on 121 x 44 mm centres.

These models are updated versions of the former ACC-PS3 and ACC-PS4 units.

Model No. ACC-PS3A ACC-PS4A
Channels 1 3
Excitation Voltage 24 Vdc
Excitation Current 2 mA
Voltage Gain (±2%) 1x
Output Signal, FS Peak 10 Vdc
Noise, 0 to 10 Hz 0.2 mV rms
Input Power 115 or 230 Vac (specifiy)
Input Connector BNC 4-pin female
Output Connector BNC
Dimensions 135 x 43 x 66 mm
Weight 624 g
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-PS3A
ACC-PS3A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
single channel power supply, 115 Vac powered
  
ACC-PS3A-230VAC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
single channel power supply, 230 Vac powered
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-PS4A
ACC-PS4A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
triaxial power supply for triaxial accelerometers, 115 Vac powered
Interface Cables
  
ACC-CB4-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1.8 metre long coaxial cable, BNC-M to BNC-M
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB4-15
ACC-CB4-15
€82.21
Stock: 1 settimana
 
4.5 metre long coaxial cable, BNC-M to BNC-M
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB5-2
ACC-CB5-2
€71.39
Stock: 8 settimane
 
0.6 metre long coaxial cable, BNC-M to banana plug
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACC-CB6
ACC-CB6
€31.80
Stock: 1 settimana
 
180 mm long coaxial cable, BNC-M to pigtail leads
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order without mounting feet, add suffix "-NMF" to model number, no additional charge.

Each unit comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.