Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Compost Thermometers with 12 to 72" Long Stems

A(*)P and A(*)PF Series

12 to 72

12 to 72" Long Compost Thermometers - Order online

114,51 A12P-0-100F-12

1 anno di garanzia
  • Rugged, All Stainless Steel Construction
  • Hermetically Sealed, Will Not Fog
  • Pointed Stem for Easy Insertion
  • Easy-to-Read 3" Diameter Dial
  • Exterior Reset Adjustment
  • 1/4" Diameter Stem or Sturdier 5/16" Diameter Stem
  • Stem Lengths up to 72" Long
  • Available with °F, °C or Dual Scales
Bulbo in vetro e termometri ™ DialTemp - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMEGA™ Compost Thermometer is ideally suited for monitoring interior temperatures of compost piles and windrows. The clear, easy-to-read dial, with the pointer directly driven by the sensitive bimetal helix in the bottom of the stem, gives an accurate reading every time. These hardy thermometers are used by composters everywhere for such applications as waste disposal, recycling, and mushroom farming.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
A12P-0-50C-12
100,29
Stock: 6 settimane
 
Compost thermometer with 1/4" diameter, 12" stem, 0 to50°F temperature range
A24P--10-110C-24
115,49
Stock: In magazzino
 
Compost thermometer with 1/4" diameter, 24" stem, -10 to 110°C temperature range
A24PF-0-50C-24
128,07
Stock: 6 settimane
 
Compost thermometer with 5/16" diameter, 24" stem, 0 to 50°C temperature range
A36P-0-250F-36
140,74
Stock: 6 settimane
 
Compost thermometer with 1/4" diameter, 36" stem, 0 to 250°F temperature range
A60PF-0-100F-60
352,05
Stock: 6 settimane
 
Compost thermometer with 5/16" diameter, 60" stem, 0-100°F temperature range
A60PF-0-100F-60
352,05
Stock: 6 settimane
 
Compost thermometer with 5/16" diameter, 60" stem, 0-100°F temperature range
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Stem Length Seleziona da:
12 per 12 inch
24 per 24 inch
36 per 36 inch
48 per 48 inch
60 per 60 inch
72 per 72 inch

(2) Diameter Size Seleziona da:
P per 1/4 inch dia stem
PF per 5/6 inch dia stem

(3) Temperature Range Seleziona da:
0-100F per 0-100°F
25-125F per 23-125°F
-40-160F per -40-160°F
0-200F per 0-200°F
0-250F per 0-250°F
0-50C per 0-50°C
0-100C per 0-100°C
-10-110C per -10-110°C
0-250°F/-20-120C per 0-250°F/-20-120°C

(4) Stem Length Seleziona da:
-12 per 12 inch-A12P and A12PF only
-24 per 24 inch-A24P and A24PF only
-36 per 36 inch-A36P and A36PF only
-48 per 48 inch-A48P and A48PF only
-60 per 60 inch-A60P and A60PF only
-72 per 72 inch-A72P and A72PF only
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.