Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors
Models 8MA-(*) and 8MB-(*)

8M Series

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors Models 8MA-(*) and 8MB-(*) | 8M Series

34,52 8MA-100/38

  • Eight Temperature Ratings on Each Label
  • 8MA - 5.6°C Between Each Rating
  • 8MB - 13.9°C Between Each Rating
  • 42 x 10 mm Actual Size
  • 0.4 x 3 mm Indicating Window
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 8MA-100/38
8MA-100/38
34,52
Stock: In magazzino
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 8MA-A-100/38.

38 to 77°C, package of 10 temperature labels
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 8MA-140/60-30
8MA-140/60-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
60 to 99°C, package of 30 temperature labels
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 8MA-180/82
8MA-180/82
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
82 to 121°C, package of 10 temperature labels
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 8MA-230/110-30
8MA-230/110-30
117.75
Stock: 1 settimana
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 8MA-A-230/110-30.

110 to 149°C, package of 30 temperature labels
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 8MB-100/38
8MB-100/38
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 8MB-A-100/38.

38 to 135°C, package of 10 temperature labels
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 8MB-100/38-30
8MB-100/38-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
38 to 135°C, package of 30 temperature labels
  
8MA-A-100/38
40.61
Stock: In magazzino
 
8 Point, 37°C (100°F) to 77°C (170°F), 10 Pack
  
8MA-A-100/38-30
117.49
Stock: 1 settimana
 
8 Point, 37°C (100°F) to 77°C (170°F), 30 Pack
  
8MA-A-180/82
40.61
Stock: 1 settimana
 
8 Point, 82°C (180°F) to 121°C (250°F), 10 Pack
  
8MA-A-180/82-30
117.49
Stock: 1 settimana
 
8 Point, 82°C (180°F) to 121°C (250°F), 30 Pack
  
8MA-A-140/60
40.61
Stock: 1 settimana
 
8 Point, 60°C (140°F) to 99°C (210°F), 10 Pack
  
8MA-A-140/60-30
117.49
Stock: 1 settimana
 
8 Point, 60°C (140°F) to 99°C (210°F), 30 Pack
  
8MA-A-230/110
42.12
Stock: 1 settimana
 
8 Point, 110°C (230°F) to 149°C (300°F), 10 Pack
  
8MA-A-230/110-30
117.49
Stock: 14 settimane
 
8 Point, 110°C (230°F) to 149°C (300°F), 30 Pack
  
8MB-A-100/38
42.12
Stock: 1 settimana
 
8-Point Temperature Label, 37°C (100°F),135°C (275°F),10/PK
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order package of 30, add suffix “-30” to Model No.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
100/38 per 38/43/49/54/60/66/71/77°C
140/60 per 60/66/71/77/82/88/93/99°C
180/82 per 82/88/93/99/104/110/116/121°C
230/110 per 110/116/121/127/132/138/143/149°C

(2) Package Quantity Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Package of 10
-30 per Package of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.