Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Rugged Penetration Thermocouple Probes with Extra Heavy Wall &"T" Handle

88311(*) & 88312 Heavy Duty Penetration Probes

Rugged Penetration Thermocouple Probes with Extra Heavy Wall &

150,01 88312K

  • Rugged 304SS Design
  • Choice of K or E Thermocouple Types
  • "T" Handle Design Assists Insertion
  • Pointed Tips without Threads or with Threads to Overcome Penetration Resistantance
  • Grounded Junction for Quick Temperature Response
  • Miniature Connectors Fit Most Handheld Meters
  • Retractile Leads Stretch to 5 Foot Length
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Penetration Probes with new "T"-style 304 stainless steel handle is ideal for industry use or frozen food applications. The probe’s 304SS thick wall tube ensures strong and rigid performance. Each probe comes with .3 m (1') of RSC cable that stretches to 1.5 m (5') and a male miniature connector. The probe features a 6.4 mm (0.25") dia., with a 250 mm (10") insertion length from the tip to handle. The handle is 75 mm (3") in length.

Maximum temp rating: 480°C (900°F) for type K, 425°C (800°F) for type E.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88311K
88311K
150,01
Stock: 1 settimana
 
Penetration Probe, Type K
  
88311E
147,30
Stock: 6 settimane
 
Penetration Probe, Type E
  
88312K
150,01
Stock: 1 settimana
 
Threaded Tip Probe, Type K
  
88312E
152,58
Stock: 6 settimane
 
Threaded Tip Probe, Type E
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) 88311K Penetration Tip Probe, Type K, Maximum temp rating: 480°C (900°F), €150,01  plus (1) 88311K Penetration Tip Probe, Type K, Maximum temp rating: 480°C (900°F), €150,01, €150,01 + 150,01 = €300,02
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.