Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low Profile Penetration Thermocouple Probe with Hypodermic Tip: Model Numbers 88310K and 88310E

88310(*) Series

Low Profile Penetration Thermocouple Probe with Hypodermic Tip: Model Numbers 88310K and 88310E | 88310(*) Series

88,60 88310K

  • Available in K or E Thermocouple Calibration
  • Retractable Cable Stretches to 1.5m(5 ft.)
  • Cable Features a Miniature Molded Connector
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This probe features a low-profile hypodermic tip and convenient handle for short depth penetration of soft materials such as rubber. A grounded junction, 300 mm (1') of retractable cable (which stretches to 1.5 m (5')) and a subminiature male connector are standard. The handle is rated to 162°C (325°F ).

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
88310E
91,89
Stock: 7 settimane
 
Low-profile penetration probe for E calibration
88310K
88,60
Stock: 7 settimane
 
Low-profile penetration probe for K calibration
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.