Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie di superficie per alte temperature.

serie 88000

Sonde di superficie | serie 88000

Sonde di superficie

197,61 88006K-IEC

  • Temperatura massima di misura fino a 760°C.
  • Calibrazione di termocoppie K e E.
  • Sonde diritte e ad angolo retto.
  • I nostri modelli più famosi, l'88006 e l'88007, sono ideali per la misura di temperatura di piccole parti elettroniche.
  • Tutti i modelli sono dotati di connettori SMP sagomati.
  • Adattatore TAS venduto separatamente
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una termocoppia funziona a questo link.

Sonda ad angolo retto per tempi di risposta brevi. La lunghezza della guaina è 102 mm (4"). La temperatura superficiale massima è 760 °C (1400 °F).
Elemento sostituibile non fornito: ordinare il modello N. 88106(*)-RE

CARATTERISTICHE

Modello 88006(*)-IEC
Sonda in miniatura, a risposta veloce con massima temperatura della superficie 480° C. Ideale per temperature superficiali di piccole parti elettroniche.
Elemento sostituibile non fornito, P/N 88006(*)-RE .

Modello 88007(*)-IEC
Sonda in miniatura, a risposta veloce. Ideale per misurare la temperatura superficiale di piccole parti elettroniche. Massima temperaura superficiale 250°C.
Elemento sostituibile fornito gratuitamente, per ordinare ulteriori elementi P/N 88007(*)-RE.

Modello 88010(*)-IEC
Versione lunga del 88006, raggiunge i 300 mm. Design a risposta veloce con massima temperaura superficiale di 760°C. per uso in forni e fornaci.
Elemento sostituibile non fornito, P/N 88010(*)-RE.

Modello 88016(*)-IEC
Sonda ad angolo retto, per alte temperature, con testa tipo matita in miniatura. Adatta a superfici stazionarie, con testa sensibile parallela al manico. Massima temperaura superficiale 480°C.
Elemento sostituibile non fornito, P/N 88016(*)-RE.

Modello 88026(*)-IEC
Sonda ad angolo retto, per alte temperature, con testa tipo matita in miniatura. Adatta a superfici stazionarie, con testa sensibile perpendicolare al manico. Massima temperaura superficiale 480°C.
Elemento sostituibile non fornito, P/N 88026(*)-RE.

Modello 88106(*)-IEC
Sonda ad angolo retto per tempi di risposta rapidi. La lunghezza della guaina è 102 mm. La massima temperaura superficiale è 760°C.
Elemento sostituibile non fornito, P/N 88106(*)-RE.

Modello 88107(*)-IEC
Sonda lunga ad angolo retto, con design a risposta rapida. La lunghezza della guaina è 203 mm, con massima temperaura superficiale di 760°C.
Elemento sostituibile non fornito, P/N 88107(*)-RE.

Modello 88108(*)-IEC
Sonda ad angolo retto, lunga 300 mm con design a risposta rapida. Massima temperaura superficiale 760°C.
Elemento sostituibile non fornito, P/N 88108(*)-RE.

* Specificare taratura:
K: CHROMEGA™-ALOMEGA™
E: CHROMEGA™-Constantana
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Sono riportati di seguito i codici prodotto di esempio. Per ulteriori configurazioni e personalizzazioni contattare il nostro ufficio vendite.
88010K-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda di 300 mm di lunghezza nominale a 760°C per uso in forni e fornaci.
88006K-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda in miniatura a risposta veloce per temperature fino a 480°C in calibrazione di tipo K. Elemento sostituibile non fornito (vedere l'opzione sotto)
88007K-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda in miniatura a risposta veloce per temperature fino a 250°C in calibrazione di tipo K. Elemento sostituibile fornito gratuitamente.
88106K-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda ad angolo retto di tipo K 760°C, con 100 mm di guaina
88107K-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda ad angolo retto di tipo K 760°C, con 200 mm di guaina
88108K-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda ad angolo retto di tipo K 760°C, con 300 mm di guaina
88016K-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda in miniatura ad angolo retto di tipo K 480°C, a testa di rilevamento parallela al manico
88026K-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda ad angolo retto per le alte temperature, nominale 480°C; testa di rilevamento perpendicolare al manico.
Parti di ricambio
88016K-RE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Elemento di ricambio per sonde modello 88016K
88006K-RE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Elemento di ricambio per sonde modello 88006K
88007K-RE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Elemento sostituibile per sonde modello 88007K
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specificare la calibrazione: K - Termocoppia di tipo K, E - Termocoppia di tipo E.
Esempio di Ordinazione: (1) 88006K-IEC Sonda in miniatura 88006K-IEC di veloce risposta con intervallo di temperatura massima di 250°C., €197.61  plus (1) 88006K-RE Elemento sostitutivo per il modello 88006K-IEC., €40.30, €197.61 + 40.30 = €237.91

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Probe Style Seleziona da:
006 per 88006 probe
007 per 88007 probe
010 per 88010 probe
016 per 88016 probe
026 per 88026 probe
106 per 88106 probe
107 per 88107 probe
108 per 88108 probe

(2) Calibration Seleziona da:
K per CHOMEGA™-ALOMEGA™
E per CHROMEGA™-Constantan

(3) Replacement Element Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per probe with ANSI colour coded lead and plug
-IEC per probe with IEC colour coded lead and plug
-RE per Replacement Element
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.