Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie di superficie con testa girevole

Cod. modello 88203(*)-IEC e
Cod. modello 98203(*)-IEC con testa girevole.

Sonde singole di superficie. | Cod. modello 88203(*)-IEC e Cod. modello 98203(*)-IEC con testa girevole.

Sonde singole di superficie.

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla termocoppia.

Per superfici metalliche tonde e lisce di diametro compreso tra 229 e 610 mm. Velocità max della superficie per il rilevamento, 90 m al minuto. Temperatura max della superficie 205 °C.
Elemento sostituibile fornito gratuitamente, per elementi aggiuntivi ordinare il codice prodotto 88203(*)-RE.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Modelli 88201 e 98201
  
88201K-IEC
324.91
Stock: 5 settimane
 
Tipo K, per uso con superfici lisce in movimento o rotanti
  
88201E
319.03
Stock: 5 settimane
 
Tipo E, per uso con superfici lisce in movimento o rotanti
  
98201K-IEC
354.82
Stock: 5 settimane
 
Testa girevole, tipo K, per uso con superfici lisce in movimento o rotanti
  
98201E
361.35
Stock: 5 settimane
 
Testa girevole, tipo E, per uso con superfici lisce in movimento o rotanti
Modelli 88202 e 98202
  
88202K-IEC
272.39
Stock: 5 settimane
 
Tipo K, ideale per misurare la temperatura della parete esterna di plastica liscia o tubazioni in acciaio.
  
88202E
282.48
Stock: 5 settimane
 
Tipo E, ideale per misurare la temperatura della parete esterna di plastica liscia o tubazioni in acciaio.
  
98202K-IEC
305.32
Stock: 5 settimane
 
Testa girevole, tipo K.
  
98202E
316.26
Stock: 5 settimane
 
Testa girevole, tipo E.
Modelli 88203 e 98203
  
88203K-IEC
281.37
Stock: 5 settimane
 
Sonda di superfici rotanti tipo K
  
88203E
286.18
Stock: 5 settimane
 
Sonda di superfici rotanti tipo E
  
98203K-IEC
317.33
Stock: In magazzino
 
Sonda di superfici rotanti tipo K con testa orientabile.
  
98203E
323.17
Stock: 5 settimane
 
Sonda di superfici rotanti tipo E con testa orientabile.
Elemento di ricambio
  
88201K-RE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Elemento di ricambio
  
88201E-RE
44.33
Stock: 5 settimane
 
Elemento di ricambio
  
88202K-RE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Elemento di ricambio
  
88202E-RE
43.58
Stock: 5 settimane
 
Elemento di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88203K-RE
88203K-RE
40.12
Stock: In magazzino
 
Elemento di ricambio
  
88203E-RE
44.33
Stock: 5 settimane
 
Elemento di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.