Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors, Models 6MA-(*) and 6MB-(*)

6M Series

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors, Models 6MA-(*) and 6MB-(*) | 6M Series

26,74 6MA-100/38

  • Six Temperature Ratings on Each Label
  • 6MA - 5.6°C between each rating
  • 6MB - 13.9°C between each rating
  • 32 x 10 mm Actual Size
  • 0.4 x 3 mm Indicating Window
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

6M Series   
 Model No. Temperature Rating  
 6MA-100/38   °C: 38, 43, 49, 54, 60, 66  °F: 100, 110, 120, 130, 140, 150
 6MA-130/54   °C: 54, 60, 66, 71, 77, 82  °F: 130, 140, 150, 160, 170, 180
 6MA-160/71 °C: 71, 77, 82, 88, 93, 99  °F: 160, 170, 180, 190, 200, 210
 6MA-190/88 °C: 88, 93, 99, 104, 110, 116  °F: 190, 200, 210, 220, 230, 240
 6MA-220/104 °C: 104, 110, 116, 121, 127, 132  °F: 220, 230, 240, 250, 260, 270
 6MA-250/121 °C: 121, 127, 132, 138, 143, 149  °F: 250, 260, 270, 280, 290, 300
 6MB-100/38 °C: 38, 52, 66, 79, 93, 107  °F: 100, 125, 150, 175, 200, 225
 6MB-175/79 °C: 79, 93, 107, 121, 135, 149  °F: 175, 200, 225, 250, 275, 300
Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

 

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 6MA-130/54
6MA-130/54
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-130/54.

54 to 82°C, package of 10 temperature labels
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 6MA-130/54-30
6MA-130/54-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-130/54-30.

54 to 82°C, package of 30 temperature labels
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 6MA-190/88-30
6MA-190/88-30
80.03
Stock: In magazzino
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-190/88-30.

88 to 116°C, package of 30 temperature labels
  
6MA-220/104
27.73
Stock: 1 settimana
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-220/104.

104 to 132°C, package of 10 temperature labels
  
6MA-220/104-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-220/104-30.

104 to 132°C, package of 30 temperature labels
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 6MB-100/38
6MB-100/38
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
38 to 107°C, package of 10 temperature labels
  
6MB-100/38-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
38 to 107°C, package of 30 temperature labels
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 6MB-175/79
6MB-175/79
26.29
Stock: In magazzino
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MB-A-175/79.

79 to 149°C, package of 10 temperature labels
  
6MA-A-160/71
29.94
Stock: 1 settimana
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 10 Pack
  
6MA-A-160/71-30
83.49
Stock: 1 settimana
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 30 Pack
  
6MB-A-100/38
28.53
Stock: 2 settimane
 
6 Point, 37°C (100°F) to 107°C (225°F), 10 Pack
  
6MB-A-100/38-30
79.55
Stock: 1 settimana
 
6 Point, 37°C (100°F) to 107°C (225°F), 30 Pack
  
6MA-A-130/54
29.94
Stock: 6 settimane
 
6 Point, 54°C (130°F) to 82°C (180°F), 10 Pack
  
6MA-A-130/54-30
83.49
Stock: 1 settimana
 
6 Point, 54°C (130°F) to 82°C (180°F), 30 Pack
  
6MA-A-160/71-100
191.93
Stock: 2 settimane
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 100 Pack
  
6MA-A-190/88
29.94
Stock: 9 settimane
 
6 Point, 88°C (190°F) to 116°C (240°F), 10 Pack
  
6MA-A-190/88-30
83.49
Stock: 1 settimana
 
6 Point, 88°C (190°F) to 116°C (240°F), 30 Pack
  
6MA-A-220/104
29.94
Stock: 11 settimane
 
6 Point, 104°C (220°F) to 132°C (270°F), 10 Pack
  
6MA-A-220/104-30
83.49
Stock: 14 settimane
 
6 Point, 104°C (220°F) to 132°C (270°F), 30 Pack
  
6MA-A-250/121
29.94
Stock: 1 settimana
 
6 Point, 121°C (250°F) to 149°C (300°F), 10 Pack
  
6MA-A-250/121-30
83.49
Stock: 1 settimana
 
6 Point, 121°C (250°F) to 149°C (300°F), 30 Pack
  
6MB-A-175/79
28.53
Stock: 2 settimane
 
6 Point, 79°C (175°F) to 149°C (300°F), 10 Pack
  
6MB-A-175/79-30
79.55
Stock: 1 settimana
 
6 Point, 79°C (175°F) to 149°C (300°F), 30 Pack
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Non-Reversible Temperature Label Seleziona da:
6MA per 10°F between each rating
6MB per 25°F between each rating

(2) Temperature Rating Seleziona da:
100/38 per 38 to 66°C (100 to 150°F)
130/54 per 54 to 82°C (130 to 180°F)-6MA only
160/71 per 71 to 99°C (160 to 210°F)-6MA only
190/88 per 88 to 116°C (190 to 240°F)-6MA only
220/104 per 104 to 132°C (220 to 270°F)-6MA only
250/121 per 121 to 149°C (250 to 300°F)-6MA only
175/79 per 79 to 149°C (175 to 300°F)-6MB only

(3) Number of Package Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Package of 10
-30 per Package of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.