Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Class B Platinum RTD Elements

1PT100K, 2PT100K, A2102, A2105, A2132, A2142 and H2104

Class B Platinum RTD Elements | 1PT100K, 2PT100K, A2102, A2105, A2132, A2142 and H2104

Class B Platinum RTD Elements

16,97 1PT100KN1515

  • Platinum RTD Pt100 Elements for temperature measurement
  • Single and Dual Element Versions Available
  • 50 and 100 Ohms Models
  • All Models in Stock for Fast Delivery
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA RTD Pt100 elements can be used for a variety of temperature measurement applications. Models are available for temperature ranges as broad as -200 to 850°C. Dual element RTDs are also available for applications where two different instruments need to monitor the same temperature.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 1PT100KN815
1PT100KN815
22,94
Stock: 7 settimane
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.5 x 8mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 1PT100KN1510
1PT100KN1510
18,92
Stock: 1 settimana
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.0 x 15mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 1PT100K2515
1PT100K2515
28,41
Stock: In magazzino
 
1 x 100 Ohm, -200 to 850°C, 1.5 x 25mm
  
1PT100KN2510
26,99
Stock: 1 settimana
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.0 x 25mm
  
1PT100KN3026
38,53
Stock: 1 settimana
 
1x 100 Ohm, -200 to 600°C, 2.6 x 30mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 1PT100KN1515
1PT100KN1515
16,97
Stock: In magazzino
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.5 x 15mm
  
1PT100KN3045
28,50
Stock: 1 settimana
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 4.5 x 30mm
  
1PT100KN2515
28,50
Stock: 1 settimana
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.5 x 25mm
  
2PT100K2517
69,05
Stock: 1 settimana
 
2 x 100 Ohm dual element, -200 to 850°C, 1.7 x 25mm
  
2PT100KN3045
54,66
Stock: 7 settimane
 
2 x 100 Ohm dual element, -200 to 600°C, 4.5 x 30mm
  
2PT100KN3026
50,18
Stock: 1 settimana
 
2 x 100 Ohm dual element, -200 to 600°C, 2.6 x 30mm
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All RTD elements come standard with 10 mm bare leads. Welded insulated extension leads available, contact OMEGA for details.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.