Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Pannelli standard universali per prese jack da 483 mm (19"). Compatibili con connettori standard ed in miniatura.

Pannelli standard universali per prese jack da 483 mm. |

Pannelli standard universali per prese jack da 483 mm.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Tappi antipolvere per presa forniti con ogni pannello.
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Alcuni esempi di codici sono riportati di seguito. Si prega di utilizzare il numero construttore di parte sotto questa tabella per selezionare la configurazione esatta.
19UJP1-10-J
107.54
Stock: 7 settimane
 
Pannello di termocoppia con 10 prese di tipo J (1 fila di 10).
19UJP1-10-KI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pannello di termocoppia con 10 prese di tipo K (1 fila di 10).
19UJP1-20-KI
172.06
Stock: 7 settimane
 
Pannello di termocoppia con 20 prese di tipo K (1 fila di 20).
19UJP2-20-KI
319.52
Stock: 7 settimane
 
Pannello di termocoppia con 20 prese di tipo K (2 file di 10).
19UJP2-30-TI
456.00
Stock: 2 settimane
 
Pannello di termocoppia con 30 prese di tipo T (2 file di 15).
19UJP1-10-KI-SW14-MTR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pannello di termocoppia con 10 prese di tipo K (1 fila di 10). Interruttore 1/4 DIN e ritagli 1/8 DIN del misuratore.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: *Precisare il codice di calibrazione nel codice prodotto: J, K, T, E, R, S o U.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.