Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

19 inch Socket Panels with Standard Thermocouple Connectors

19SJP Series

19 inch Socket Panels with Standard Thermocouple Connectors | 19SJP Series

19 inch Socket Panels with Standard Thermocouple Connectors

110,02 19SJP1-10-J

  • Rugged Annodised 19 Inch Panels
  • Panels with 10 to 40 Sockets
  • Models Available with Integrated Swiches and Meters
  • Available for J, K, T, E, R, S, U or N Calibrations
  • For types G, C or D, Consult Sales for pricing information.
  • Number Labels Included with Packaging
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA's 19SJP series are standard size thermocouple sockets mounted in 19 inch rack mount panels. The panels are made of clear anodised aluminium. They are available with 10 to 40 sockets with optional cutouts for selector switches and meters.
19" Plain Socket Panel

No. of
Rows

Panel Height

Max. No.
of Skt's

1

88.9 mm (31/2")

22

2

133.3 mm (51/4")

44

3

177.8 mm (7")

66

4

222.25 mm (83/4")

88

19" Socket Panels with Switch Cutout
No. of
Rows
Panel Height Switch Size Max. No.
of Skt's
1 133.3 mm (51/4") 76.2 mm (3") 15
2 133.3 mm (51/4") 76.2 mm (3") 30
2 177.8 mm (7") 127 mm (5") 30
3 177.8 mm (7") 127 mm (5") 45
4 222.25 mm (83/4") 127 mm (5") 60
19" Socket Panels with Switch and Meter Cutouts
No. of
Rows
Panel Height (mm/in) Switch
Size (mm/in)
Max.No.
of Skt's
1 133.35 (51/4") 76.2 (3") 10
2 133.35 (51/4") 76.2 (3") 20
2 177.8 (7") 127 (5") 20
3 222.25 (83/4") 127 (5") 40
4 222.25 (83/4") 127 (5") 40
Part Numbers
Model No. Total No.
of Skt's
Switch
Cutout
Meter
Cutout
19SJP1-10-(*) 10 ---- ----
19SJP1-20-(*) 20 ---- ----
19SJP2-20-(*) 20 ---- ----
19SJP2-28-(*) 28 ---- ----
19SJP2-30-(*) 30 ---- ----
19SJP3-30-(*) 30 ---- ----
19SJP4-40-(*) 40 ---- ----
19SJP1-10-(*)-OSW 10 3" ----
19SJP3-30-(*)-OSW 30 5" ----
19SJP4-40-(*)-OSW 40 5" ----
19SJP1-10-(*)-OSW-MTR 10 3" Y
19SJP3-30-(*)-OSW-MTR 30 5" Y
19SJP4-40-(*)-OSW-MTR 40 5" Y
*Insert Calibration Code
J, KI, TI, E, R/SI, U or NI calibrations
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. Please use the Part Number Builder below this table to select your exact configuration.
  
19SJP1-10-J
110.02
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 10 J Type Jacks(1 row of connectors)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19SJP1-10-K
19SJP1-10-K
111.91
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 10 K Type Jacks(1 row of connectors)
  
19SJP1-10-T
114.10
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 10 T Type Jacks(1 row of connectors)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19SJP1-20-J
19SJP1-20-J
178.40
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 20 J Type Jacks(1 row of connectors)
  
19SJP1-20-K
185.01
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 20 K Type Jacks(1 row of connectors)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19SJP1-20-T
19SJP1-20-T
178.40
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 20 T Type Jacks(1 row of connectors)
  
19SJP2-20-J
€329.99
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 20 J Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19SJP2-20-K
€318.57
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 20 K Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19SJP2-20-T
329.99
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 20 T Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19SJP2-30-K
466.47
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 30 K Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19SJP2-30-T
466.47
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 30 T Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19SJP4-40-E
1,168.00
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 40 E Type Jacks(4 rows of connectors)
  
19SJP4-40-J
1,168.00
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 40 J Type Jacks(4 rows of connectors)
  
19SJP4-40-K
1,168.00
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 40 K Type Jacks(4 rows of connectors)
  
19SJP1-10-J-OSW
142.88
Stock: 7 settimane
 
Jack Panel with 10 J Type Jacks and Switch Cutout(1 row of connectors)
Accessories
  
SPJ-CAP-12
10.13
Stock: In magazzino
 
Dust Caps (package of 12)
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Rows of Connectors Seleziona da:
1 per 1 Row
2 per 2 Rows
3 per 3 Rows
4 per 4 Rows

(2) Total Number of Sockets Seleziona da:
10 per 10 Sockets
12 per 12 Sockets
18 per 18 Sockets
20 per 20 Sockets
30 per 30 Sockets
32 per 32 Sockets
40 per 40 Sockets

(3) Connector Type Seleziona da:
J per J Type
KI per K Type IEC Green
K per K Type ANSI Yellow
NI per N Type IEC Pink
N per N Type ANSI Orange
TI per T Type IEC Brown
T per T Type ANSI Blue
E per E Type
R/SI per R/S Type IEC Orange
R/S per R/S Type ANSI Green
G per G Type
C per C Type
D per D Type
U per Uncompensated (Copper)

(4) Optional Panel Switch Cutout Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No Panel Switch Cutout
-OSW per Panel Switch Cutout

(5) Optional Meter Cutout Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No Meter Cutout
-MTR per Meter Cutout
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.