Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Servizi di calibrazione

Omega's calibration services
Calibrate i vostri dispositivi di temperatura, pressione e altri processi

Calibrate i vostri dispositivi di controllo temperatura, pressione e altri processi in conformità agli standard del settore con certificazione ISO nel Centro di calibrazione OMEGA.

Il team di calibrazione industriale OMEGA è a disposizione per controllare le vostre apparecchiature di controllo di processo in conformità a standard tracciabili, con documentazione completa e rapidi tempi di consegna.

Esponete oggi stesso le vostre esigenze di calibrazione ai nostri tecnici qualificati.

Contattateci →

Il vostro unico punto di riferimento per la calibrazione

Il Centro di calibrazione OMEGA dedicato è pronto ad operare su una vasta gamma di apparecchiature, fra cui:

Certificazione ISO. Tracciabilità conforme a norme nazionali

Dalla produzione alimentare all'industria farmaceutica, numerosi enti e autorità di regolamentazione di settore prescrivono la calibrazione industriale in conformità a severi standard del settore. Con apparecchiature di riferimento all'avanguardia, OMEGA fornisce una calibrazione completamente tracciabile in conformità ad un'ampia gamma di norme.

I vostri dispositivi calibrati sono corredati di una completa documentazione, compresi i certificati ISO.

Calibrazione di dispositivi OMEGA e di altre marche

OMEGA è all'avanguardia negli strumenti di controllo di processo da oltre 50 anni. Abbiamo progettato, costruito e fornito l'assistenza per centinaia di diversi dispositivi. Fate calibrare la vostra apparecchiatura da tecnici esperti che li conoscono perfettamente.

Assistenza per una vasta gamma di dispositivi di altre marche
Possiamo anche eseguire la calibrazione di un'ampia gamma di dispositivi e strumenti di altre marche. Fornite semplicemente le specifiche del vostro dispositivo e il nostro team sarà lieto di aiutarvi.

Attrezzature di calibrazione OMEGA

Il nostro centro è dotato di una gamma completa di calibratori di riferimento. I vostri strumenti di misurazione di temperatura, pressione, velocità dell'aria, umidità ed elettricità verranno calibrati in base a standard nazionali tracciabili. Riceverete anche la documentazione completa, compresa la certificazione ISO.

Calibrazioni di temperatura
Il Centro esegue le calibrazioni su termocoppie, sensori di temperatura resistitivi (RTD), termistori, sensori ad infrarossi e altri dispositivi di rilevamento di temperature comprese tra -30 e 1100 °C (-22 e 2012 °F). Le temperature vengono generate utilizzando una gamma di strumenti, dai bagni agitatori ad un forno. I calibratori comprendono la serie ad infrarossi a corpo nero BB700, che calibra i pirometri in conformità a standard tracciabili, certificati.

Calibrazioni di pressione Calibriamo dispositivi per la misurazione di pressioni fino a 600 bar. Le apparecchiature impiegate al Centro comprendono un regolatore di pressione modulare, calibratori di manometri OMEGA e un tester a peso morto per le pressioni più elevate.

Calibrazioni elettriche
Il Centro è un punto di riferimento per le calibrazioni elettriche di qualsiasi tipo di dispositivo, compresi voltmetri, multimetri e amperometri. Un esempio chiave è il nostro calibratore multifunzione Fluke 5700, lo standard di settore per le calibrazioni di tensione, corrente e resistenza.

Calibrazioni di umidità
Al centro della nostra gamma di calibratori di umidità relativa è l'OMEGA RHCL-2. È un sistema collaudato sul campo che utilizza la tecnologia a specchio ottico raffreddato (OCM) per garantire misurazioni di massima precisione di umidità dal 10% al 90%.

Calibrazione della velocità dell'aria
Per i clienti che hanno bisogno di calibrare la velocità dell'aria, la galleria del vento da banco OMEGA WT4401, disponibile nel Centro, alimenta una portata estremamente uniforme da 0,15 a 45 m/s (25 - 9000 fpm) per una sezione di prova di 152 mm (6 inch).

Per iniziare

Per la calibrazione di settore certificata, rapida e tracciabile dei vostri dispositivi di controllo di processo, richiedete oggi stesso una quotazione e un termine di consegna al Centro di calibrazione OMEGA.

Contattateci →