Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Terminal Covers, Clamping Bands and Insulators

STRIP Heater Accessories

Terminal Covers, Clamping Bands and Insulators | STRIP Heater Accessories

Terminal Covers, Clamping Bands and Insulators

35,47 PCN255716

Descrizione

Secondary Insulation Bushing: All types except NS. Must be used when strips are mounted for air heating only or when connected in series on line voltages above 480V. Note: To accommodate bushings, a 17 /32 " x 11 /16 " dia. mounting hole in tabs should be specified for heaters.

Strip Element Clamps: Cast-iron clamps for use with OMEGALUX ® strip elements, retain their strength at elevated temperatures to assure maximum sheath-to-surface contact. Resulting uniform efficient heat transfer from internal resistance wire to the heated material avoids hot spots on the element, contributing to long service life.

Type SC Clamping Bands: A permanently tight fit on cylinders, nozzles, pipes and other round surfaces is provided by the Type SC stainless steel band with alloy screw. For small pipe diameters, strip elements should have cross-section curving (contact OMEGALUX). For most satisfactory results, bands should be spaced about 5 inches apart and should be drawn up tight to assure good contact between heater or thermostat bulb and surface. Installation: Fasten studs to the work surface by welding, brazing or threading. Use correct size stud to fit clamp. (See sketches to left). For temperatures over 750°F, stainless steel studs are recommended. When tightening nuts, torsion should not exceed 10 foot pounds maximum. Heaters must be allowed to expand. One clamp should hold heater. Nuts on other clamp should be backed off approx. 1 /2 turn to allow heaters to expand.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Terminal Covers and Insulator
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PCN255716
PCN255716
35.47
Stock: 8 settimane
 
Secondary insulation bushing
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con H-TP
H-TP
33.59
Stock: 7 settimane
 
Ceramic post terminal insulators
  
OT-AC-1
48.17
Stock: 5 settimane
 
Terminal cover for OT series strip heaters
  
PT-AC-1
44.62
Stock: 5 settimane
 
Terminal cover for PT series strip heaters
  
SE-AC-1
43.62
Stock: 1 settimana
 
Terminal cover for SE series strip heaters
Clamping Devices
  
SC-820-20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Clamping band
  
SC-820-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Clamping band
  
SC-820-34
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Clamping band
  
SC-820-40
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Clamping band
  
SC-820-46
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Clamping band
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.