Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Riscaldatore sicuro al tatto da 50 a 150 W.

Serie CSF060

Riscaldatore. | Serie CSF060

Riscaldatore.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Bassa temperatura superficiale.
  • Termostato integrato.
  • Installazione rapida su guida DIN.
  • Doppio isolamento (plastica).
  • Ampio intervallo di tensioni.
  • Dimensioni ridotte.
Riscaldatori per contenitori , ventole e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Riscaldatore sicuro al tatto per l'uso in alloggiamenti con componenti elettrici/elettronici. La progettazione del riscaldatore sfrutta la convezione naturale dell'aria che crea un'intensa corrente di flusso caldo. Le temperature superficiali dei lati dell'alloggiamento accessibili al tatto, sono mantenute basse grazie alla specifica progettazione del riscaldatore. Questo modello con termostato ad inserimento non richiede cablaggio aggiuntivo. I riscaldatori sono progettati per il funzionamento continuo. Questo riscaldatore è disponibile anche in versione senza termostato (CS 060).

CARATTERISTICHE
Tensione d'esercizio: da 120 a
240 V CA* (min 110 V, max 265 V).
Capacità di riscaldamento: vedere tabella.
Elemento riscaldante: resistore PTC con limitazione di temperatura.
Temperatura superficiale: <80 °C (176 °F), tranne la griglia di protezione superiore.
Connessione: terminale a 4 poli, da
2,5 mm², (0,10 in²) coppia max 0,8 Nm.
Telaio: plastica secondo UL94 V-0, colore nero.
Installazione: a scatto su guida DIN da
35 mm (1,4"), EN 50022.
Posizione raccordo: verticale.
Temperatura.
    Operativa:
da -40 a 70 °C
(da -40 a 158 °F).
Stoccaggio: da -45 a 70 °C
(da -49 a 158 °F).
Tipo/Classe di protezione: NEMA 2 (IP20)/II (doppio isolamento).
Approvazioni: VDE.
Nota: altre tensioni su richiesta
* Il funzionamento con tensioni inferiori a
140 V CA riduce le prestazioni di riscaldamento del 10% circa.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CSF06001
94,00
Stock: 18 settimane
 
Riscaldatore per contenitori, 50 W, da 115 a 240 Vca, con termostato a punto fisso, 15C aperto/5C chiuso
CSF06011
129,15
Stock: 1 settimana
 
Riscaldatore per contenitori, 100 W, da 115 a 240 Vca, con termostato a punto fisso, 15C aperto/5C chiuso
CSF06021
146,45
Stock: In magazzino
 
Riscaldatore per contenitori, 150 W, da 115 a 240 Vca, con termostato a punto fisso, 15C aperto/5C chiuso
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.