Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Touch-Safe Heater 50 to 150 W

CS060 Series

CS060 SERIES Enclosure Heater | CS060 Series

CS060 SERIES Enclosure Heater

102,50 CS0600

1 anno di garanzia CE
  • Low Surface Temperature
  • Quick Mounting Due to DIN Rail Mountable
  • Double Insulated (Plastic)
  • Wide Voltage Range
  • Small Size
Riscaldatori per contenitori , ventole e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Touch-safe heater for the use in enclosures with electrical/electronic components. The design of the heater supports the natural convection which results in a high aircurrent of warm air. The surface temperatures on the accessible side surfaces of the housing are kept down as a result of the heater design. Our complete range of thermostats and hygrostats can directly be connected to the heater CS060. This heater is also available in a version with plug-in thermostat requiring no additional wiring (CSF060). Both versions are designed for permanent operation.

SPECIFICATIONS
Operating Voltage: 115 to 230 Vac/Vdc* (min 110V, max 265V)
Heating Capacity: See table
Heating Element: PTC resistor: temperature limiting
Surface Temperature: <80°C (176°F), except upper protective grille
Connection: 4-pole terminal 2.5 mm2 (1.0 in2), torque 0.8 Nm max
Casing: Plastic according to UL94 V-0, black
Mounting: Clip for 35 mm (1.4") DIN rail, EN 50022
Fitting Position: Vertical Operating/Storage Temperature: -45 to 70°C (-49 to 158°F) Protection Type/Protection Class: NEMA 2 (IP20)/II (double insulated)
Approvals: VDE + UL File No. E150057 (according to UL499 in combination with UL508A)
Note: Other voltages on request
* Operating with voltages below 140 Vac/Vdc reduces heating performance by approximately 10%.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CS0600
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosure heater, 50 W, 115 to 230 Vac/Vdc
  
CS0601
149,21
Stock: 1 settimana
 
Enclosure heater, 100 W, 115 to 230 Vac/Vdc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CS0602
CS0602
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosure heater, 150 W, 115 to 230 Vac/Vdc
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) CS0600 Enclosure heater, €102,50
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.