Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

CRWS Series Semi-Cylindrical Ceramic Heaters

CRWS Series

CRWS Series Semi-Cylindrical Ceramic Heaters | CRWS Series

CRWS Series Semi-Cylindrical Ceramic Heaters

574,90 CRWS-62/60-A

1 anno di garanzia
  • Rated to 1800°F (982°C)
  • Helically Wound Iron- Chrome-Aluminum Wire
Pannelli radianti - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGALUX™ CRFC and CRWS Series radiant heaters are produced using high quality and purity vacuum formed ceramic fiber, with low sodium inorganic bond. Helically wound iron-chrome-aluminum wire elements assure top quality in this extra-efficient, low watt density series. The helically wound wire is imbedded into the vacuum formed ceramic fiber.



Without Vestibules
Model No.
With Vestibules
Model No.
Watts Volts Dimensions are in inches (cm)
A DIM* B DIM C DIM D DIM
CRWS-62/60-ACRWS-62/60-C-A300606 (15)4 (10)2 (5)1.5 (4)
CRWS-122/120-ACRWS-122/120-C-A60012012 (30)4 (10)2 (5)1.5 (4)
CRWS-182/120-ACRWS-182/120-C-A90012018 (46)4 (10)2 (5)1.5 (4)
CRWS-242/240-ACRWS-242/240-C-A120024024 (61)4 (10)2 (5)1.5 (4)
CRWS-63/120-ACRWS-63/120-C-A4251206 (15)5 (13)3 (8)2 (5)
CRWS-123/120-ACRWS-123/120-C-A85012012 (30)5 (13)3 (8)2 (5)
CRWS-183/240-ACRWS-183/240-C-A127524018 (46)5 (13)3 (8)2 (5)
CRWS-243/240-ACRWS-243/240-C-A170024024 (61)5 (13)3 (8)2 (5)
CRWS-64/120-ACRWS-64/120-C-A5651206 (15)6 (15)4 (10)2.5 (6)
CRWS-124/120-ACRWS-124/120-C-A113012012 (30)6 (15)4 (10)2.5 (6)
CRWS-184/240-ACRWS-184/240-C-A170024018 (46)6 (15)4 (10)2.5 (6)
CRWS-244/240-ACRWS-244/240-C-A225024024 (61)6 (15)4 (10)2.5 (6)
CRWS-65/120-ACRWS-65/120-C-A6501206 (15)9 (23)5 (13)3.5 (9)
CRWS-125/120-ACRWS-125/120-C-A130024012 (30)9 (23)5 (13)3.5 (9)
CRWS-185/240-ACRWS-185/240-C-A195024018 (46)9 (23)5 (13)3.5 (9)
CRWS-245/240-ACRWS-245/240-C-A260024024 (61)9 (23)5 (13)3.5 (9)
CRWS-66/120-ACRWS-66/120-C-A8501206 (15)10 (25)6 (15)4(10)
CRWS-126/240-ACRWS-126/240-C-A170024012 (30)10 (25)6 (15)4(10)
CRWS-186/240-ACRWS-186/240-C-A255024018 (46)10 (25)6 (15)4(10)
CRWS-246/240-ACRWS-246/240-C-A3400240**24 (61)10 (25)6 (15)4(10)
CRWS-67/240-ACRWS-67/240-C-A9202406 (15)11 (28)7 (18)5 (13)
CRWS-127/240-ACRWS-127/240-C-A184024012 (30)11 (28)7 (18)5 (13)
CRWS-187/240-ACRWS-187/240-C-A276024018 (46)11 (28)7 (18)5 (13)
CRWS-247/240-ACRWS-247/240-C-A3680240**24 (61)11 (28)7 (18)5 (13)
CRWS-68/240-ACRWS-68/240-C-A11002406 (15)12 (30)8 (20)6 (15)
CRWS-128/240-ACRWS-128/240-C-A220024012 (30)12 (30)8 (20)6 (15)
CRWS-188/240-ACRWS-188/240-C-A330024018 (46)12 (30)8 (20)6 (15)
CRWS-248/240-ACRWS-248/240-C-A4400240**24***(61)12 (30)8 (20)6 (15)
CRWS-1210/240-ACRWS-1210/240-C-A225024012 (30)14 (36)10 (25)8 (20)
CRWS-1810/240-ACRWS-1810/240-C-A3400240**18 (46)14 (36)10 (25)8 (20)
CRWS-2410/240-ACRWS-2410/240-C-A4500240**24***(61)14 (36)10 (25)8 (20)
CRWS-1212/240-ACRWS-1212/240-C-A270024012 (30)16 (41)12 (30)10 (25)
CRWS-1812/240-ACRWS-1812/240-C-A4050240**18 (46)16 (41)12 (30)10 (25)
CRWS-2412/240-ACRWS-2412/240-C-A5400240**24***(61)16 (41)12 (30)10 (25)
CRWS-1215/240-ACRWS-1215/240-C-A3400240**12 (30)19 (48)15 (38)13 (33)
CRWS-1815/240-ACRWS-1815/240-C-A5100240**18 (46)19 (48)15 (38)13 (33)
CRWS-2415/240-ACRWS-2415/240-C-A6800240**24***(61)19 (48)15 (38)13 (33)
CRWS-1218/240-ACRWS-1218/240-C-A4100240**12 (30)22 (56)18 (46)16 (41)
CRWS-1818/240-ACRWS-1818/240-C-A6150240**18 (46)22 (56)18 (46)16 (41)
CRWS-2418/240-ACRWS-2418/240-C-A8200240**24***(61)22 (56)18 (46)16 (41)
CRWS-1221/240-ACRWS-1221/240-C-A4750240**12 (30)25 (64)21 (53)19 (48)
CRWS-1821/240-ACRWS-1821/240-C-A7125240**18 (46)25 (64)21 (53)19 (48)
CRWS-2421/240-ACRWS-2421/240-C-A9500240**24***(61)25 (64)21 (53)19 (48)
* Add 3" for units with vestibules
** Dual 240 VAC circuits
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CRWS-62/60-A
574,90
Stock: 10 settimane
 
300 Watts, 60 Volts, Semi-Cylindrical, Without Vestibules
CRWS-62/60-C-A
509,57
Stock: 1 settimana
 
300 Watts, 60 Volts, Semi-Cylindrical, With Vestibules
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Wattage and Voltage Seleziona da:
62/60 per 300 Watts 60 Volts
122/120 per 600 Watts 120 Volts
182/120 per 900 Watts 120 Volts
242/240 per 1200 Watts 240 Volts
63/120 per 425 Watts 120 Volts
123/120 per 850 Watts 120 Volts
183/240 per 1275 Watts 240 Volts
243/240 per 1700 Watts 240 Volts
64/120 per 565 Watts 120 Volts
124/120 per 1130 Watts 120 Volts
244/240 per 2250 Watts 240 Volts
65/120 per 650 Watts 120 Volts
125/120 per 1300 Watts 120 Volts
185/240 per 1950 Watts 240 Volts
245/240 per 2600 Watts 240 Volts
66/120 per 850 Watts 120 Volts
126/240 per 1700 Watts 240 Volts
186/240 per 2550 Watts 240 Volts
246/240 per 3400 Watts 240 Volts
67/240 per 920 Watts 240 Volts
127/240 per 1840 Watts 240 Volts
187/240 per 2760 Watts 240 Volts
247/240 per 3680 Watts 240 Volts
68/240 per 1100 Watts 240 Volts
128/240 per 2200 Watts 240 Volts
188/240 per 3300 Watts 240 Volts
248/240 per 4400 Watts 240 Volts
1210/240 per 2250 Watts 240 Volts
1810/240 per 3400 Watts 240 Volts
2410/240 per 4500 Watts 240 Volts
1212/240 per 2700 Watts 240 Volts
1812/240 per 4050 Watts 240 Volts
2412/240 per 5400 Watts 240 Volts
1215/240 per 3400 Watts 240 Volts
1815/240 per 5100 Watts 240 Volts
2415/240 per 6800 Watts 240 Volts
1218/240 per 4100 Watts 240 Volts
1818/240 per 6150 Watts 240 Volts
2418/240 per 8200 Watts 240 Volts
1221/240 per 4750 Watts 240 Volts
1821/240 per 7125 Watts 240 Volts
2421/240 per 9500 Watts 240 Volts

(2) Vestibules Seleziona da:
-A per No Vestibule
-C-A per With Vestibule
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.