Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Industrial Ceramic Heater Plates

CRHP and CRHF Series

Industrial Ceramic Heater Plates - order online | CRHP and CRHF Series

Industrial Ceramic Heater Plates - order online

578,16 CRHP-12650/230V-A

  • Industrial ceramic heater with exposed or embedded element
  • 980°C (1800°F) Operating Temperature for Embedded Heating Element Construction
  • 1010°C (1850°F) Operating Temperature for Exposed Element Construction
  • Imbedded Heating Elements Standard
  • Optional Exposed Heating Elements
Pannelli radianti - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Industrial Heaters work on this link.

OMEGALUX™ industrial ceramic heater plates provide surface temperatures of up to 980°C (1800°F). The large, 16 mm (5/8") ID grooves permit the use of exceptionally heavy gauge heating wire for low element watt densities and high wattage per square inch of radiating surface. The elements can be imbedded in ceramic, or exposed, depending on requirements.

Special sizes, shapes, wattages, voltages, thermocouple access holes and extra long braided leads are available. Contact OMEGALUX Sales department for ordering information.

Dimensions of the different industrial heaters

With Flanges
Model Number Wattage Dimensions in inches (mm) Voltage Wt.
lb (kg)
A B C D
CRHF-18650/230270018 (457)6 5/8 (168)1 1/2 (38)9 5/8 (244)23021.6 (9.8)
CRHF-21650/230315021 (533)6 5/8 (168)1 1/2 (38)9 5/8 (244)23025.2 (11.4)
CRHF-24650/230360024 (610)6 5/8 (168)1 1/2 (38)9 5/8 (244)23028.8 (13.1)
CRHF-121250/230360012 (305)12 5/8 (321)1 1/2 (38)15 5/8 (397)23023.4 (10.6)
CRHF-151250/230450015 (381)12 5/8 (321)1 1/2 (38)15 5/8 (397)23029.3 (13.3)
CRHF-181250/230540018 (457)12 5/8 (321)1 1/2 (38)15 5/8 (397)23035.1 (15.9)
CRHF-211250/230630021 (533)12 5/8 (321)1 1/2 (38)15 5/8 (397)23041.0 (18.6)
CRHF-241250/230720024 (610)12 5/8 (321)1 1/2 (38)15 5/8 (397)230*46.8 (21.2)
CRHF-181850/230710018 (457)18 5/8 (473)2 (51)21 5/8 (549)230*62.1 (28.2)
CRHF-211850/230945021 (533)18 5/8 (473)2 (51)21 5/8 (549)230*72.4 (32.8)
CRHF-241850/4601080024 (610)18 5/8 (473)2 (51)21 5/8 (549)46082.8 (37.6)
CRHF-242450/4601440024 (610)24 5/8 (625)2 (51)27 5/8 (702)460†105.8 (48.0)
Includes complete operator’s manual.
*These heaters contain two 230 Volt circuits which may be wired in parallel for 230 Volt operation or in series for 460 Volt operation.
**Add suffix -E for exposed element construction, same price.
†Indicates heater containing two 460 Volt circuits.


Without Flanges
Model Number Wattage Dimensions in inches (mm) Voltage Wt.
lb (kg)
A B C
CRHP-12650/230180012 (305)6 5/8 (168)1 1/2 (38)2309.9 (4.5)
CRHP-15650/230225015 (381)6 5/8 (168)1 1/2 (38)23012.4 (5.6)
CRHP-18650/230270018 (457)6 5/8 (168)1 1/2 (38)23014.9 (6.8)
CRHP-21650/230315021 (533)6 5/8 (168)1 1/2 (38)23017.5 (7.9)
CRHP-24650/230360024 (610)6 5/8 (168)1 1/2 (38)23019.8 (9.0)
CRHP-121250/230360012 (305)12 5/8 (321)1 1/2 (38)23018.9 (8.6)
CRHP-151250/230450015 (381)12 5/8 (321)1 1/2 (38)23023.8 (10.8)
CRHP-181250/230540018 (457)12 5/8 (321)1 1/2 (38)23028.4 (12.8)
CRHP-211250/230630021 (533)12 5/8 (321)1 1/2 (38)23033.1 (15.0)
CRHP-241250/230720024 (610)12 5/8 (321)1 1/2 (38)230*37.8 (17.1)
CRHP-181850/230710018 (457)18 5/8 (473)2 (51)230*53.6 (24.3)
CRHP-211850/230945021 (533)18 5/8 (473)2 (51)230*62.6 (28.4)
CRHP-241850/4601080024 (610)18 5/8 (473)2 (51)46071.3 (32.3)
CRHP-242450/4601440024 (61024 5/8 (625)2 (51)460†94.3 (42.8)
Includes complete operator’s manual.
*These heaters contain two 230 Volt circuits which may be wired in parallel for 230 Volt operation or in series for 460 Volt operation.
**Add suffix -E for exposed element construction, same price.
†Indicates heater containing two 460 Volt circuits.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Only a few part numbers are shown below. Please review Specs/Tables for all available models then use the "Part Number Builder" to order.
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Mode Seleziona da:
CRHF per model CRHF (with flanges)
CRHP per model CRHP (without flanges)

(2) Dim A Seleziona da:
12 per 12 in.
15 per 15 in.
18 per 18 in.
21 per 21 in.
24 per 24 in.

(3) Code in Part Number Seleziona da:
650 per code 650
1250 per code 1250
1850 per code 1850

(4) Voltage Seleziona da:
230 per 230 V
460 per 460 V

(5) Code in Part Number Seleziona da:
-E-A per code -E-A
V-A per code V-A
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.