Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Riscaldatori a cartuccia ad alta densità di potenza, con guaina Incoloy di diametro di ¼".

Serie CIR

Riscaldatori a cartuccia ad alta densità di potenza. | Serie CIR

Riscaldatori a cartuccia ad alta densità di potenza.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Alta qualità ed affidabilità.
  • Robusto e resistente a gli urti ed alle vibrazioni.
  • Componente riconosciuto U.L.
  • Certificato CSA.
  • Lunghezze da 1¼" (3 cm) a 6" (15 cm).
  • Modelli da 120 e 240 V CA.
Riscaldatori a cartuccia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui riscaldatori a cartuccia.

I riscaldatori a cartuccia OMEGALUX™ della serie CIR ad alta densità di potenza sono fabbricati secondo gli standard industriali più elevati utilizzando solo materiali di altissima qualità. Sono stati progettati per durare più lungo e superare le prestazioni di qualsiasi riscaldatore a cartuccia di altri marchi, sia in laboratorio, sia nelle applicazioni industriali. La loro costruzione è particolarmente adatta ad impieghi gravosi ed offre un'elevata capacità dielettrica ed una grande resistenza agli urti ed alle vibrazioni.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Alcuni esempi di codici sono riportati di seguito. Per ulteriori configurazioni consultare il generatore di codice di sotto di tale tabella.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CIR-1013/120V
CIR-1013/120V
88.27
Stock: 7 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 75 W, 120 V, 1 1/4 " di lunghezza
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CIR-1012/120V
CIR-1012/120V
85.95
Stock: 7 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 100 W, 120 V, 1 1/4 " di lunghezza
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CIR-1014/120V
CIR-1014/120V
83.12
Stock: 1 settimana
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 150 W, 120 V, 1 1/4 " di lunghezza
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CIR-10121/240V
CIR-10121/240V
96.64
Stock: 7 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 225 W, 240 V, 1 1/4 " di lunghezza
  
CIR-1016/120V
89.14
Stock: 7 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 50 W, 120 V, 1 1/2 " di lunghezza
  
CIR-10151/120V
90.99
Stock: 7 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 200 W, 120 V, 1 1/2 " di lunghezza
  
CIR-1021/120V
93.82
Stock: 7 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 100 W, 120 V, 2 " di lunghezza
  
CIR-1023/120V
95.65
Stock: 7 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 200 W, 120 V, 2 " di lunghezza
  
CIR-1024/120V
95.65
Stock: 5 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 250 W, 120 V, 2 " di lunghezza
  
CIR-1027/120V
98.09
Stock: 7 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 200 W, 120 V, 2 1/2" di lunghezza
  
CIR-1031/120V
105.72
Stock: 1 settimana
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 100 W, 120 V, 3 " di lunghezza
  
CIR-1030/120V
102.78
Stock: 5 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 200 W, 120 V, 3 " di lunghezza
  
CIR-1032/240V
102.78
Stock: 6 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 300 W, 240 V, 3 " di lunghezza
  
CIR-1032/120V
104.80
Stock: 7 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 300 W, 120 V, 3 " di lunghezza
  
CIR-1041/240V
113.43
Stock: 7 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 100 W, 240 V, 4 " di lunghezza
  
CIR-1042/120V
116.12
Stock: 1 settimana
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 200 W, 120 V, 4 " di lunghezza
  
CIR-1052/240V
125.98
Stock: 7 settimane
 
Riscaldatore di cartuccia ad alta densità Watt, 200 W, 240 V, 5 " di lunghezza
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Indicare la tensione, inserire 120 per 120 V CA o 240 per 240 V CA. I numeri di catalogo contenenti 120 o 240 sono gli unici disponibili per quella tensione. † Contattare il nostro ufficio commerciale.
Nota: i riscaldatori a cartuccia della serie CIR con diametro di 6,3 mm (1⁄4") usano filo intrecciato da 22 AWG. Esempio di ordine: CIR-1014/120, riscaldatore a cartuccia con diametro di 6,3 mm (1⁄4"), ad alta densità di potenza.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.