Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Riscaldatori di processo per aria tipo "T", per il riscaldamento in linea di aria e gas.

Serie AHP

Riscaldatori di processo per aria tipo

Riscaldatori di processo per aria tipo "T".

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Con o senza raccordi NPT*.
  • Diametri ⅜, ½ o 3⁄4".
  • Temperature di uscita aria o gas fino a 540 °C (1000 °F).
  • Temperature di ingresso aria o gas fino a 121 °C (250 °F).
  • Per montaggio orizzontale.

Descrizione

APPLICAZIONI.
I riscaldatori in linea della serie AHP vengono utilizzati per riscaldare aria o gas puliti e asciutti per cottura, essiccazione, laminatura, lavorazione di metalli, confezionamento, incollaggio di materie plastiche, preriscaldamento, sigillatura, saldatura, confezionamento in termoretraibile e cucitura di tessuti sintetici.
I riscaldatori di processo per aria della serie AHP riscaldano aria e gas fino a 540 °C (1000 °F), con controllo senza soluzione di continuità tramite la variazione della tensione e/o del flusso d'aria. Il controllo a ciclo chiuso può essere ottenuto anche con regolatori di temperatura e con raccordi a "T" per il montaggio di termocoppie. Calcolare la velocità di flusso, l'aumento di temperatura o i requisiti di potenza come segue:
    Watt    =    SCFM x T / 3.
    SCFM    =    numero di piedi cubici standard al minuto.
    T    =    aumento di temperatura in gradi F dall'ingresso all'uscita.
Le velocità di flusso massime sono fornite nella tabella che segue. Per velocità di flusso minime, vedere la tabella a pagina 120.

CARATTERISTICHE
Pressione nominale: 80 psig.
Tolleranza di potenza: +5, -10%
o superiore alla tensione specificata.
Conduttori:
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AHP-3742
AHP-3742
129,38
Stock: In magazzino
 
120/240 Volt, 50/200 Watt, 89 mm lunghezza riscaldata
  
AHP-5052
152,18
Stock: 10 settimane
 
120/240 Volt, 100/400 Watt, 114 mm lunghezza riscaldata
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AHP-7562
AHP-7562
208,71
Stock: 10 settimane
 
120/240 Volt, 190/750 Watt, 140 mm lunghezza riscaldata
  
AHP-3742-NF
79,43
Stock: 10 settimane
 
120/240 Volt, 50/200 Watt, 89 mm lunghezza riscaldata. Senza NPT
  
AHP-5052-NF
95,90
Stock: 10 settimane
 
120/240 Volt, 100/400 Watt, 114 mm lunghezza riscaldata. Senza NPT
  
AHP-7562-NF
119,90
Stock: 10 settimane
 
120/240 Volt, 190/750 Watt, 114 mm lunghezza riscaldata. Senza NPT
Accessori (solo per AHP-7562)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con AHP-NPT34
AHP-NPT34
€192.86
Stock: 10 settimane
 
Raccordo T per sensore di temperatura. Adatto all'uscita del riscaldatore AHP-7562 e aggiunge ca. 45 millimetri di lunghezza complessiva del riscaldatore. Con raccordo di uscita 3/4 "NPT
  
TJ1-CASS-IM30U-60-CC
73.21
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia tipo K per l'uso con raccordo a T. Cavo da 1 m con estremità nude
  
BRLK-M30-14
15.52
Stock: In magazzino
 
Ghiandola di compressione di ottone. Per adattare la sonda termocoppia al raccordo T
  
SSLK-M30-14
33.85
Stock: In magazzino
 
Ghiandola di compressione di acciaio inox. Per adattare la sonda termocoppia al raccordo T
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Nota: per ordinare i riscaldatori senza raccordi NPT, aggiungere il suffisso "-NF" al codice del prodotto il prezzo per i riscaldatori senza raccordi è ad un costo aggiuntivo perle serie AHP-374, AHP-505 e AHP-756. ** Questi riscaldatori per aria possono essere alimentati a 120 o 240 V. Vengono mostrate le specifiche di funzionamento per 120 a 240 V. † Indica i watt per pollice di lunghezza riscaldata. Utilizzare la tabella precedente per determinare velocità di flusso richieste minime. I watt per pollice di lunghezza riscaldata possono essere cambiati riducendo la tensione di funzionamento o ordinando un riscaldatore.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.